この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

確実な接続性、堅牢性、将来を見据えた設計

AMPSEAL ロバスト ヘッダ

AMPSEAL ロバスト ヘッダは、産業、商業、トランスポーテーション用途において、信頼性が高く使いやすい安定した PCB 接続の新たな標準を確立しますM3 金属ブッシング、強化された安全性モジュール、高度な耐振動性などの新機能を備えたこれらのヘッダは、きわめて過酷な環境下でも長期にわたって性能を発揮します。


AMPSEAL ロバスト ヘッダで PCB 接続を今すぐアップグレードしてください。

主な利点:

AMPSEAL ロバスト ヘッダ

  • 強化された機械的安定性 - M3 金属ブッシングによって構造と堅牢性が強化されています。これにより、PCB マウントにかかる応力が低減し、耐衝撃性と耐振動性が向上します。
  • 高度な接続安全性 – 一体化された安全性モジュールによって確実に嵌合することができ、オフロード車両、トラック、重機などの過酷な環境においてコネクタの接続外れを防ぎます。
  • 過酷な条件に耐える密閉性IP67 環境シーリングによってほこり、水、湿気の侵入を防ぐため、屋外や産業用途での使用に適しています。
  • 高振動環境向けのイノベーション確実かつ安定した PCB 接続が維持されるよう設計されており、継続的な動き、機械的衝撃、衝撃荷重による電気的故障のリスクを最小限に抑えます。
  • 使いやすく、取り付けやすい一体型ラッチとウェッジロックが付いているため、取り付け時の位置ずれの問題を気にせずにすばやく確実に組み立てることができます。
  • 電力処理の向上端子サイズ 1.3 mm をサポートしており、最大 17 A (金めっき端子の場合) または 8 A (錫めっき端子の場合) の電流を伝送できるため、電力を大量に消費する用途において効率的な送電を可能にします。
  • 拡張性を念頭に置いた設計 – 複数の極数 (8、14、23、35 極) が用意されており、さまざまな産業用途や商業用途のために PCB レイアウトを柔軟に設計できます。
  • AMPSEAL コネクタとのシームレスな統合AMPSEAL コネクタ リセプタクルおよび付属品に完全に適合しており、追加の変更なしでプラグアンドプレイ機能を提供します。
  • 信頼性の高い品質 – TE のグローバル サプライ チェーンと厳格な品質基準に支えられた高性能熱可塑性樹脂と精密エンジニアリングによって製造されています。

AMPSEAL ロバスト ヘッダ - 強度と安全性を重視して設計されています。

主な特長:

AMPSEAL ロバスト ヘッダ

 

特長 詳細
M3 金属ブッシング
機械的堅牢性を強化し、高振動環境で PCB にかかる応力を低減
端子サイズ
1.3 mm (金: 最大 17 A、錫: 最大 8 A をサポート)
ワイヤの適合性
16 ~ 24 AWG (1.25 ~ 0.50 mm²) をサポートしており、さまざまな電力および信号用途に使用可能
極数展開
PCB を柔軟に設計できるように、8、14、23、35 極をご用意
取り付けオプション
垂直または水平方向に PCB に取り付けられるため、さまざまな組み立て要件に対応可能
シーリングおよび保護
IP67 定格により、湿気、ほこり、汚染物質の侵入を防止
ハウジングの材質
高度な耐温度性と耐化学薬品性を持つ高性能熱可塑性樹脂
確実な嵌合システム 一体型ラッチとウェッジロックによって組み立てミスを防止
適合性 AMPSEAL コネクタ リセプタクルおよび付属品とシームレスに嵌合

 

実世界での用途:

AMPSEAL ロバスト ヘッダ

AMPSEAL ロバスト ヘッダは、自動車、産業、商業輸送の高性能かつ過酷な用途向けに設計されており、PCB マウント式の確実で信頼性の高い接続を実現します

商用車および産業車両

  • 電気トラックおよびハイブリッド トラック – パワートレイン、バッテリー管理、電子制御モジュールの確実な電線対基板接続。
  • 公共交通機関 (バス、鉄道、地下鉄) – 温度調節システム、照明、インフォテインメント ユニット用の PCB マウント ヘッダ。
  • フリート テレマティクスおよび GPS – リアルタイムの車両監視やナビゲーション システムのための確実な信号伝送。

 

オフハイウェイ機器、建設機器、および農業機械

  • 油圧および空気圧制御 – エンジン制御モジュール、油圧センサ、燃料噴射システム用の安全な PCB コネクタ。
  • スマート農業機械 – 精密農業制御ユニット、自動灌漑、作物監視システムのための信頼性の高いコネクティビティ。
  • 重機およびローダ – 配電や運用安全システム用の堅牢な PCB マウント コネクタ。
  • 特殊車両および二輪車 - 緊急車両、ゴルフ カート、オフロード RV 車。

 

産業および自動化

  • ファクトリ オートメーションおよびロボット – モータ コントローラ、安全インターロック、自動化システム用の安全な PCB マウント コネクタ。
  • エネルギー貯蔵および配電 – 産業用バッテリー貯蔵やスマートグリッド向けの信頼性の高い送電。
  • 携帯型発電機およびスマート インフラストラクチャ – オフグリッド エネルギー ソリューションや重要なバックアップ電源システム用の堅牢な PCB ヘッダ。

 

FAQ

よくある質問 (FAQ)

AMPSEAL ロバスト ヘッダ

Q: AMPSEAL ロバスト ヘッダは、標準の AMPSEAL コネクタ ヘッダと比べてどのような利点がありますか?

A: M3 金属ブッシングがはめ込まれているため、機械的信頼性が高く、PCB にかかる応力が低減し、耐振動性が強化されます。そのため、産業車両、オフハイウェイ車両、ヘビー デューティー商用車での使用に適しています。

 

Q: AMPSEAL ロバスト ヘッダは、電気トラックや重機のような高振動環境で使用できますか?

A: はい、できます。AMPSEAL ロバスト ヘッダは高振動環境向けに設計されており、建設、農業、電気自動車の用途において確実かつ安定した嵌合を可能にします。

 

Q: これらのヘッダには、既存の AMPSEAL コネクタとの後方適合性はありますか?
A: はい。AMPSEAL ロバスト ヘッダは AMPSEAL コネクタ リセプタクルおよび付属品に完全に適合しているため、既存の AMPSEAL コネクタをそのまま交換できます。

 

Q: PCB 実装用途において AMPSEAL ロバスト ヘッダを使用するのはどれくらい簡単ですか?
A: AMPSEAL ロバスト ヘッダは簡単に取り付けられるよう設計されています。一体型ラッチとウェッジロックが付いているため、ミスなく確実に組み立てることができます。また、金属ブッシングによって正確な位置合わせが可能になり、基板にかかる応力が低減して、取り付け時の位置ずれを防止できるため、PCB への取り付けが容易になります。この使いやすい設計により、組み立て時間が短縮され、要求の厳しい産業用途での信頼性が向上します。
 

 

他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板, 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直, 水平

  • 極数  8, 14, 23, 35

  • 列数  3

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .003 – .005 µm [ .275 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 8

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • 嵌合調整  あり, なし

ハウジングの特徴

  • ピッチ  4 mm [ .157 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 業界標準  EIA

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, トレイ/箱

参照番号

  • TE用番号 CAT-J04-ARH

関連資料
利用できるドキュメントはありません。