製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
IC ソケットのタイプ
LGA 2011
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30, 15
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
高耐熱熱可塑性樹脂
-
ハウジングの色
黒
-
ピッチ
1.02 mm [ .04 in ]
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
接続タイプ
基板対基板
構成の特徴
-
極数
2011
-
グリッドのスペーシング
1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント - はんだボール
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠