この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

M-12 シリーズは、高度なコンピュータ制御による巻線技術によってリブなしのボビンに巻かれています。そのため、最も要求の厳しい材料試験用途や位置フィードバック用途で求められる平滑な伝送機能が実現しています。 層巻の正確な分散とテーパ加工により、センサの線形性を損なうことなく、長さ比に対する優れたストロークが実現します。線形範囲全体にわたり二次出力電圧の合計が一定しているため、温度係数が低い状況であっても、レシオメトリック信号調整スキームとの適合性が保持されます。M-12 シリーズのコイル設計は、延長ケーブルでの動作に対する適合性を維持しながら、感度の温度係数が可能な限り低くなるように最適化されています。内部高透磁率磁気シールドにより、ノイズの多い電磁環境での保護を提供します。また、高品質な AISI 304 シリーズ ステンレス鋼ハウジングが、過酷な環境でも LVDT が腐食しないように保護します。 

特長

  • 直径 12 mm の小型ケース
  • 感度の温度係数が低い
  • 優れたストローク長さ比
  • 平滑な伝送機能
  • 一定した二次出力電圧の合計
  • 電磁シールド
  • AISI 304 シリーズ ステンレス鋼ケース
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • 製品直径  12 mm [ .472 in ]

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

  • EU RoHS 準拠  準拠

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) 1 – 10, .5 – 10

構成の特徴

  • 電気接続  リード

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0024

関連資料