この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

DC-EC シリーズは公称 ±15 VDC の電源で作動する頑丈な LVDT です。きわめて線形かつ低ノイズでありながら高周波数応答の ±10 VDC 出力を提供します。 溶接された一体型の電気コネクタ (ガラス防水 MS 型) は取り付けが容易であり、センサを損なわずに損傷したケーブルを交換できます。HCD のストローク レンジは ±0.05 インチ (±1.27 mm) から ±10 インチ (±254 mm) までで、ヤードポンド法またはメートル法のねじが切られたコア・ガイド付きコア・拘束コアなど、さまざまな標準オプションが用意されています。当社のほとんどの LVDT と同様、HCD の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高い振動や衝撃などの過酷な環境から十分に保護されます。 

特長

  • 密閉シール済み、すべて溶接
  • ステンレス鋼ハウジング
  • 高レベル ±10 VDC 出力
  • ±0.05 インチから ±10 インチのストローク レンジ
  • 耐衝撃性と耐振動性
  • MS スタイル コネクタ
  • 最大 1,000 PSI (70 bar) に耐える IEC IP68 定格
  • 拘束コア オプション 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • 製品直径 (mm) 21.81, 4.78, 19.05

  • 製品直径 (in) .75, .188, .859

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

  • EU RoHS 準拠  非準拠, 準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 非準拠

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

  • 環境仕様  圧力 1,000 PSI

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 V

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0036

関連資料