製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
その他
-
非線形性 ± (%)
.1
-
ポート フィッティング
O リング マウント
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠
寸法
-
製品直径
15.82 mm [ .622 in ]
-
製品高さ
17.52 mm [ .69 in ]
電気的特性
-
供給電流 (mA)
1.5
-
供給電圧範囲 (V)
5
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
差動
-
センサ パッケージ
O リング マウント
使用条件
-
圧力 (psi)
30, 1, 300, 50, 100, 15, 5, 500
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]