製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
O リング マウント, ねじ山付きプロセス フィッティング
-
圧力センサのタイプ
デジタル圧力センサ, アナログ圧力センサ モジュール
-
圧力のタイプ
真空ゲージ, 絶対, ゲージ, 差動
寸法
-
製品直径
19 mm [ .748 in ]
-
製品高さ
13 mm [ .511 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 248 °F ]
動作/用途
-
圧力 (bar)
.07, .35, .7, 1, 2, 3.5, 7, 10, 20, 35
-
圧力 (psi)
1.01, 5.07, 10.15, 14.5, 29, 50.76, 101.52, 145.03, 290, 507.63
-
耐プレッシャ レンジ
2X
その他
-
非線形性 ± (%)
.1
-
ポート フィッティング
1/4 NPT, G 1/8, 1/4 18 NPT, 溶接リング