この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • 非接触で角度位置を検知
  • 線形性に最適化した設計
  • 高精度
  • 自己診断機能 
  • 信号評価をユーザーが制御
  • 信頼性の高い SO8 パッケージ
  • 広い使用温度範囲: -40°C ~ 150°C
  • 磁気センシング原理により、過酷な環境に理想的
  • RoHS 適合 (鉛フリー)
  • 高速回転が可能
  • 絶対およびインクリメンタル型の角度測定

用途

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  磁気角度センサ

  • センサ パッケージ  SO8

電気的特性

  • 通常の動作電圧 (V) 5

  • 通常の平均電流 (mA) 1.6

使用条件

  • センシング範囲 (°) 0 – 180

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 通常の信号振幅 (mV/V) 11

参照番号

  • TE用番号 CAT-MRS0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ