この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • +25ºC で 5 KΩ ~ 200 KΩ の抵抗
  • 高い安定性と信頼性
  • ガラス封止
  • AWG 24 スズ/ニッケルめっきの銅リード
  • 温度範囲 -40ºC ~ +250ºC
  • RoHS 適合

用途

  • 低コストのプローブ アセンブリ
  • デジタル家電製品
  • PCB 温度検知
  • 空調
  1. NTC 101 ウェビナー (英語)

NTC 101: 負温度係数 (NTC) センサの基本、技術の比較、用途など

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ベータ値 (0/50) (K) 3881 | 3896

  • NTC センサのタイプ  ガラスに封止された NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± 1

  • 公差ベータ値 (%) ±1 | ±2

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 3960 | 3975

ボディの特徴

  • リード ワイヤの導線タイプ  ニッケルめっき銅単線 | 錫めっき銅単線

寸法

  • はんだ線のサイズ (AWG) 24

  • 製品直径  2 mm [ .079 in ]

  • 製品長さ  4 mm [ .157 in ]

  • リード ワイヤの長さ  28 mm [ 1.102 in ]

使用条件

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 10

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 200 | -40 – 250

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 482 | -40 – 392

  • 使用温度 (最大) (°C) 200 | 250

  • 使用温度 (最大) (°F) 392 | 482

関連資料

データ シート/カタログ ページ