この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

パワー ダブル ロック コネクタには電線対電線  (フリーハンギングおよびパネル取り付けを含む) と電線対基板が用意されています。このコネクタは、プラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、

圧着端子、プリント基板ピン ヘッダで構成されており、電線対電線で 3.96 mm の極間ピッチ、電線対基板で 3.96 mm、6.5 mm、13.00 mm の極間ピッチが用意されています。

製品の特徴

 

  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • パワー ダブル ロック リセプタクルには、グロー ワイヤーや標準温度タイプなど、さまざまな材料のバリレーションがあります。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 端子はスズめっきが施されたりん青銅で、端子の絡み合いを防ぐためランスなしの設計になっています。
  • UL 認可済み、CSA 認定、VDE 認定。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  より線

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 50 | 300

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5 | 14

  • 嵌合タブ幅  1.5 mm [ .06 in ]

  • 嵌合タブ厚  .5 mm [ .02 in ]

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .8 µm [ 31.49 µin ]

  • 電線と端子の結線部のめっき厚  .8 µm [ 31.49 µin ]

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット | 光沢

  • 端子の向き  ストレート

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20 – 16 | 26 – 20 | 26 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .13 – .33 | .14 – .34 | .5 – 1.25 | .52 – 1.38 | .52 – 1.31

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.3 – 2 | 1.8 – 3.1

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .051 – .079 | .071 – .12

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

実装の特徴

  • パッケージ数量  4000 | 5000

  • 実装方法  Reel

関連資料

データ シート/カタログ ページ