製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
C, B, A, D
-
ケーブル出口角度
180°
業界スタンダード
-
UL 定格
認証
-
認証/規格製品に適合
UL, VDE
-
認可規格製品に適合
UL E28476
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格
GWT 750°C (無炎)
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
あり
-
パネル マウント機能タイプ
ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
寸法
-
パネル厚 (推奨値)
1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]
-
コネクタの高さ (mm)
23.05, 31.15, 14.95
-
列間スペーシング
8.1 mm [ .319 in ]
端子の特徴
-
端子レイアウト
インライン, マトリックス
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子のタイプ
タブ
製品のタイプの特徴
-
角形電力コネクタのタイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
キャップ
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
12, 10, 5, 15, 4, 3, 6, 8, 2, 9
-
パワー極数
3, 15, 12, 4, 10, 5, 8, 6, 9, 2
-
列数
2, 1, 3
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
600
-
動作電圧 (VDC)
600
ハウジングの特徴
-
ピッチ
6 mm [ .236 in ]
-
ハウジングの色
オレンジ, 茶, 緑, グレー
-
ハウジングの材料
ナイロン GF
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠