スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
パワーコネクタ
角形パワー
角形パワー コネクタ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。
Q: 使用温度の要件は何ですか?
A: 新しい POWER TRIPLE LOCK コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料も用意されています。
Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?
A: POWER TRIPLE LOCK コネクタはグロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。
詳しくは、POWER TRIPLE LOCK コネクタに関する「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
POWER TRIPLE LOCK は商標です。