この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem PHVS 高電圧 GIS 用プラグイン端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応し、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。 全体が、プリモールド シリコーン ストレス コーンにより、エポキシ碍子部分とプラグイン部分に分離することができます。

碍子は、IEC 62271-209 および IEC 62271-203 規格に基づき設計および試験されています。したがって、この高電圧プラグイン端末処理材は、前述の規格に準拠した、すべての GIS に対応します。各碍子は個別に気密封印され、試験されています。IEC 60859 規格に基づき、かつ、長い構造長を要求するオイル充填式開閉器の寸法との互換性を確保するために、アダプタを使用します。エポキシ碍子は、GIS メーカーが直接取り付けることができるため、現場での施工時間を節約し、ケーブル導入口のハウジングが汚損されるリスクを軽減できます。

 

プラグイン部分は、応力を制御するプリモールド シリコーン ボディと施工を容易にするメカニカル ケーブル端子で構成されています。プラグは、メンテナンスのために簡単に分離して、再度取り付けできます。試験とメンテナンスに役立つ、付属品と追加キットが用意されています。

 

Raychem PHVS の施工は、認定施工者が決まった工具を用いて行う必要があります。 

グレーのバー

主な特長

  • ドライ インタフェース、オイル充填不要
  • IEC 62271-209 および IEC 62271-203 規格に基づいた碍子
  • 耐圧性樹脂製ハウジング
  • 組み立て式、工場出荷時試験済みのシリコーン ゴム製ストレス コーン
  • トルク管理されたマルチコンタクトの端子ボルト
  • 施工用の特殊工具不要
  • 区分化のために絶縁されたケーブル グランド
  • IEC 60840 および IEC 62067 規格に基づき試験済み
グレーのバー
  1. TE's Raychem PHVS Installation Video (English)

Our Raychem PHVS High Voltage Dry Plug-In Switchgear Terminations are compatible with polymeric insulated cables, independent of the manufacturer. They are easy to install thanks to the pre-molded silicone body and mechanical cable lug. They are also available with additional sensing features to increase power supply reliability. Watch our video to see how to install our PHVS Terminations up to 170 kV.

グレーのバー
グレーのバー
グレーのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: Raychem PHVS 高電圧プラグイン端末処理材はどのような種類のケーブルに対応していますか?

回答: 当社の Raychem 高電圧プラグイン端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応するよう設計されており、接地方式は、各種ケーブル構造および IEC 62271-209 規格に基づきすべての GIS に合わせることができます。

 

質問: この高電圧プラグイン端末処理材では、メンテナンスが必要ですか? 

回答: 当社のドライ タイプ高電圧プラグイン端末処理材では、オイルを使用しないため、メンテナンスは不要です。 

 

質問: TE では、高電圧プラグイン端末処理材の施工トレーニングを実施していますか?

回答: はい、この高電圧プラグイン端末処理材は、当社の高電圧ケーブル付属品のトレーニング コースに含まれています。トレーニングは当社のいずれかのトレーニング センターまたはお客様の施設で実施できます。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

質問: この高電圧プラグイン端末処理材には絶縁液を充填する必要がありますか? 

回答: いいえ、液体による絶縁は必要ありません。この製品はシリコーン製のプッシュオン ボディによって電気的に絶縁される乾式構造であり、液漏れの心配がありません。

 

質問: この高電圧プラグイン端末処理材を取り付けるには、特殊な工具が必要ですか?

回答: 当社の PHVS は、特殊な工具なしで施工できます。メカニカル コネクタも使用できます。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保管期限  製造から2年

  • 据え付け技術  常温適用

  • ケーブル シールドの構造  適応可能

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 145, ≤ 245, ≤ 170, ≤ 72

ボディの特徴

  • 絶縁材  ポリマー

寸法

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 95 – 2500

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 34 – 108, 34 – 78

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.338 – 4.252, 1.338 – 3.071

  • シースの外径 (mm) 0 – 135, 0 – 120

  • シースの外径 (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC 60840

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-PHVS

関連資料

データ シート/カタログ ページ