製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
その他
-
センサ オプション
なし, オプションなし
-
ポート フィッティング
7/16-20 UNF オス, 3/8-24 UNF オス
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
密閉済み, 複合
構成の特徴
-
電気接続
Packard Metripack 150
使用条件
-
圧力 (bar)
20, 448
-
圧力 (psi)
290, 6497
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V
-
耐プレッシャ レンジ
2X、最小
-
圧力精度
±0.5% FSO, ±0.25% Span