スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
圧力トランスデューサおよびトランスミッタ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
AST4530 シリーズ PVDF/PTFE 水中トランスデューサは、高耐久性 PVDF 素材と PTFE ダイアフラムを使用して作られており、船舶内、噴流タンク、鉄道車両などの噴流環境での設置に適しています。 圧力および 4 ~ 20 mA 出力信号により、ユーザは低電流消費または長距離伝送用途向けにインタフェースをとることができます。AST4530 は、認可されたバリア内の本質安全領域での使用について、CSA 157 の認可を受けています。ANSI/ISA 12.27.01 単一シール認可済み、ATEX / IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C ~ 60°C)。CAN/CSA C22.2 No 60079-0:11、ANSI/ISA 60079-0:09、CAN/CSA E60079-11:02、ANSI/ISA 60079-11:11、CAN/CSA C22.2N.157-92 (第 6 版)。
用途
オイル センサ、ガス用センサ、海洋向けセンサの用途
TE では、危険な場所で使用できるセンサおよびスイッチを設計製造しています。
産業
危険区域の分類
危険区域 (HazLoc) における材料分類の要件ガイド。
産業用モータ用途
TE Connectivity (TE) は、お客様のコンセプトをスマートで接続性に優れた製品へと変換する、革新的な産業用センサを製造しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。