製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのカテゴリ
業界標準, 高速
-
ケーブル アセンブリのタイプ
QSFP56 - SFP+
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
QSFP56 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
SFP+ プラグ
-
ケーブルのスタイル
Madison TurboTwin - 丸形ジャケット
ボディの特徴
-
ケーブルの色
黒
-
ケーブルの難燃性
CL2
-
均等化
いいえ
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.129
-
ケーブル外径
5.96 mm [ .235 in ]
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
-
ケーブル アセンブリ長 (ft)
.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84