スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
電子スキャナ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
16MS では、スタンダードなマニホールド取り付け用バージョンに加え、フラッシュ マウント構成のためモデル表面にスキャナを直接取り付けたい場合に適した、直接取り付け用バージョンをご用意しています。 独自のデジタル温度補償 (DTC) 技術により、MicroScanner はすべて、非線形性や温度誤差を補償するための工場出荷時校正が施されています。こうすることで、温度感度を最低限に抑え、きわめて正確な測定を実現します。オプションのデュアル レンジ校正機能では 2 つの動作範囲を利用できるため、測定感度の向上や試験条件の拡大、在庫管理作業の削減につながります。MicroScanner は電源投入時に自動的に認識され、Initium・Optimus・8400・FDS 飛行データシステムなど、既存のデータ システムとの互換性も備えています。他にもさまざまなサード パーティ インテグレータが、互換性のあるデータ システムを提供しています。低電圧システム用に、±12 V 電源に代えて ±5 V 電源での校正や動作を可能にするオプションもご利用いただけます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。