この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
Superseal 1.0 端子は、ダブル スプリングのスタンプ & フォームド端子です。
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q:    SUPERSEAL 1.0 コネクタとは何ですか?

A:    当社の SUPERSEAL 1.0 は環境シール コネクタであり、ケーブル プラグ形式と PCB マウント ヘッダ形式が用意されています。SUPERSEAL 1.0 コネクタは、わずかな接続の劣化も許されない過酷な環境下で使用されています。

Q:    SUPERSEAL 1.0 コネクタはどのような用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レクリエーション、船舶、バイクなどに適しています。

 

SUPERSEAL 1.0 コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ, 端子上

  • 防水性  いいえ, はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  シリーズ シール, 製品群シールまたは非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1mm

  • 通常の定格電流 (A) 6, 15

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子のタイプ  ソケット, リセプタクル

  • 嵌合タブ幅  1 mm [ .039 in ]

  • 界面メッキ  スズ (Sn), 金 (Au), 銀 (Ag)

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1, 1.94

  • 嵌合ピンの直径 (in) .039, .076

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.18 – 2.92, 1.77 – 2.46, 1.6 – 2.2, 1.6 – 1.9

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .063 – .087, .069 – .096, .063 – .075, .085 – .114

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20, 22, 20 – 18, 16 – 14, 18 – 16, 20 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5, .3 – .35, .5 – 2, .75 – 1.25, 1.25 – 2, .5 – .85

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .3, .35, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

  • タブの長さ  16.25 mm [ .64 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 120, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 248, 257

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257, -40 – 248

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, パッケージ

  • パッケージ数量  7000, 8000

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-SU763-T273

関連資料