この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ジャンクションは、正確に温度を測定するためプロセスに直接接触させる必要のある、ケース先端部分の内部に配置されています。 用途によって異なる取り付け技術に対応できるよう、プローブ デザインに合わせたフィッティングを採用しています。幅広い業界や用途でご利用いただけるこれらプローブ センサは、プロセス内に浸漬させて使用する用途に最適です。
 

オレンジ色罫線

特長

  • シース材料: ステンレス鋼
  • ジョイント形状、シングル/デュアル: J/K/T/E 接地処理済み、非接地
  • シース外径: 0.125 インチ、0.188 インチ、0.250 インチ
  • リードワイヤ/ケーブルのオプション
オレンジ色罫線

用途

  • 産業プロセス
オレンジ色罫線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

使用条件

  • 誤差限度/温度精度  スタンダード限度/ +-1°C, 特殊誤差限度

その他

  • ジャンクション接地  接地処理済み, 非接地

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  T, J, E, K

  • センサ パッケージ  1/4NPT 圧縮フィッティングを備えたステンレス鋼プローブ, 1/8NPT 圧縮フィッティングを備えたステンレス鋼プローブ, 3/4NPT 圧縮フィッティングを備えたステンレス鋼プローブ, 3/8NPT 圧縮フィッティングを備えたステンレス鋼プローブ, 1/2NPT 圧縮フィッティングを備えたステンレス鋼プローブ

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ