この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

これらミニチュア温度センサは通常、ベアリングや回転機械の内部に据え付けられます。 軸受・油・空気・水との接触点における温度変化の検出や、その他プロセス制御に利用されています。センシング ジャンクションを小型の金属ケースに埋め込むことによって、ベアリング内の接触点における温度変化検知の精度および感度を向上させています。これらミニチュア センサは、スペースが制限されており、設置のためドリル穴を開けることが可能な場所なら、容易に据え付けできます。あらゆる用途に対応する、埋め込み型サーモカップルの多彩なカスタムオプションをご提供しています。ケーブルが外に出る箇所では、フィードスルーによって流体シールを実現。位置調整が可能なリード ワイヤおよびケーブル用シールによって、漏れを防止します。
 

特長

  • ケース材料: ステンレス鋼またはスズめっき銅
  • ジャンクション形状、シングル/デュアル: J/K/T/E 接地処理済み、非接地
  • リード ワイヤ/ケーブルから選択可能
  • フィードスルー オプション
  • 温度範囲: -50 ~ 250˚C (-58 ~ 482°F)
  • ケース材料: スズめっき銅合金またはステンレス鋼
  • 絶縁抵抗 – 非接地モデル: 500 VDC で最低 100 MΩ (リード ~ ケース間)、50 VDC で最低 10 MΩ (素子間)
  • 耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠
  • 耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠
オレンジ色罫線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

使用条件

  • 使用温度範囲  -100 – 250 °C [ -148 – 482 °F ]

  • 誤差限度/温度精度  スタンダード限度/ +-1°C, 特殊誤差限度

その他

  • ジャンクション接地  接地処理済み, 非接地

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  T, E, J, K

  • センサ パッケージ  フィードスルーあり, フィードスルーなし

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0006

関連資料

データ シート/カタログ ページ