この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

これらの表面用ポリイミド サーモカップル センサは、平面や丸みのある表面、起伏のある表面の温度を測定できます。 TE では、J、K、T、E の 4 つの標準熱対電タイプを取り入れています。表面に貼り付ける非侵入型のシンプルな取り付けができます。

特長

  • 高速応答
  • 表面温度検知
  • 温度範囲: -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F)
  • 熱電対のタイプ: J、K、T、E
  • 表面に貼り付ける非侵入型のシンプルな取り付け
  • フラット タイプ、優れた柔軟性
  • 粘着背面 (オプション)
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • カスタマイズ可能な寸法
  • ポリイミド/FEP
オレンジ色罫線

用途

  • 電気モータ
  • 発電機
  • 暖房、換気および空調システム (HVAC)
  • 航空宇宙
オレンジ色罫線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  T, J, E, K

  • ワイヤ/クラッディングのタイプ  PTFE 絶縁

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0020

関連資料

データ シート/カタログ ページ