スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
温度センサ
サーモカップル
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
銅合金のチップは、フレックス外装のシースに接続されています。 これにより、ベアリング内の接点における温度変化の精度と感度が向上します。また、この設計は、取り付けに優れた柔軟性をもたらします。バヨネット アダプタは、シンプルな低コストのスプリング式取り付けオプションを提供します。センサは個体の用途に最適であり、流体用途での使用には適しません。このサーモカップル センサには、センサを所定の位置に簡単にロックできる 1/8 インチ NPT 取り付けアダプタが標準で付属しています。バヨネット ホルダは、特定の “L” 字型全長または浸漬深さに合わせて調整できます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。