製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
照明製品のタイプ
コネクタ, 短絡キャップ
-
接続タイプ
コンポーネント対ワイヤ, ワイヤ対コンポーネント, 電線対デバイス
-
防水性
はい
構成の特徴
-
照明器具用コネクタ機能を含む
回転式, 非回転式
-
極数
5, 7
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
600
-
動作電圧 (VAC)
480, 600
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子の定格電流 (最大) (A)
15
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18 – 14, 14 – 18
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
UL 773
-
認証/規格製品に適合
ANSI, UL