製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
防水性
いいえ, はい
-
ケージのタイプ
スタック
-
フォーム ファクター
zSFP+ スタック (SFP28)
-
プラガブル I/O 製品タイプ
統合コネクタ付きケージ アセンブリ
構成の特徴
-
ポート マトリックス構成
2 x 1, 2 x 8, 2 x 2, 2 x 12, 2 x 6, 2 x 4
-
光導体のスタイル
標準
-
極数
24, 40, 80, 160, 240, 320, 480
-
ポート数
2, 4, 8, 12, 16, 24
端子の特徴
-
テールのめっき材質
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ
1.8 mm [ .07 in ]
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
.8, 4.9
-
ピッチ (in)
.031, .032, .193
-
ケージの材料
ニッケル銀合金
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.5 mm [ .059 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 105, -40 – 85, 0 – 70
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 221, -40 – 185, 32 – 158
動作/用途
-
ヒート シンク互換
いいえ
-
プラガブル I/O 用途
zSFP+ Thermally Enhanced, SFP+ Thermally Enhanced
-
回路用途
Signal
その他
-
EMI 抑制機能タイプ
内部/外部 EMI スプリング
-
付属ライトパイプ
はい, いいえ