![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/5k-dcc-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
少量から中量のワイヤ圧着のためのワイヤ圧着装置
当社では少量から中量までのワイヤ加工向けに、ベンチトップ ワイヤ圧着装置を幅広く取り揃え、優れた柔軟性・性能・信頼性をご提供しています。モデル G II+ は、リール式端子を使用するワイヤ結線用として長年親しまれている AMP-O-LECTRIC 装置シリーズの中でも、最先端の設計を採用した製品です。AMP 3K および 5K ターミネータは、半自動装置の出力増大と品質向上を実現する、高性能かつ低価格の装置です。スルースプライス アプリケータが付属する AMP-O-LECTRIC モデル G II ターミネータは、アプリケータの両側からスルースプライスを装着できるよう設計されているため、生産効率を最大限に高める形でワイヤを配置できます。
新製品 - T5 ターミネータ
![t5](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/image-row/t5-terminator.jpg)
業界および用途
業界
- 自動車
- インダストリアル & コマーシャル トランスポーテーション
- 航空宇宙、防衛、海洋
- 生活家電
- 産業
用途
- 高電圧バッテリー接続
- データ接続用途
- インフォテインメント、システム、安全性、車内ネットワーク
- 調理用途および食洗機ソリューション
- 重機
- モータ接続
ワイヤ圧着およびワイヤ被覆除去用のベンチトップ装置
不良圧着部を切断
オプション
TE が提供する不良圧着部切断技術 CQM II によって、圧着不良の発生を即座に検知し、圧着端子を切断して、不良圧着部が次のワイヤ ハーネス製造工程に進むことを阻止できます。一部の 5K および GII ターミネータでご利用いただけます。