少量から中量のワイヤ圧着のためのワイヤ圧着装置

当社では少量から中量までのワイヤ加工向けに、ベンチトップ ワイヤ圧着装置を幅広く取り揃え、優れた柔軟性・性能・信頼性をご提供しています。モデル G II+ は、リール式端子を使用するワイヤ結線用として長年親しまれている AMP-O-LECTRIC 装置シリーズの中でも、最先端の設計を採用した製品です。AMP 3K および 5K ターミネータは、半自動装置の出力増大と品質向上を実現する、高性能かつ低価格の装置です。スルースプライス アプリケータが付属する AMP-O-LECTRIC モデル G II ターミネータは、アプリケータの両側からスルースプライスを装着できるよう設計されているため、生産効率を最大限に高める形でワイヤを配置できます。

t5

業界および用途

業界
  • 自動車
  • インダストリアル & コマーシャル トランスポーテーション
  • 航空宇宙、防衛、海洋
  • 生活家電
  • 産業

 

用途

  • 高電圧バッテリー接続
  • データ接続用途 
    • インフォテインメント、システム、安全性、車内ネットワーク
  • 調理用途および食洗機ソリューション
  • 重機
  • モータ接続
  1. T5 ベンチトップ ターミネータのビデオ

TE Connectivity (TE) の新しい T5 ベンチトップ ターミネータは、さまざまなアプリケータ ブランドと互換性のある低コストで高品質な装置です。この装置は、TE 全ブランドおよび他社ブランドのミニ スタイルのアプリケータを動かす柔軟性があり、使いやすいユーザ インタフェースを備えており、リール式端子も手間無く収容できます。少量から中量のワイヤ処理に対応するこの装置の性能と信頼性をご覧ください。

  • ターミネータの概要ビデオ (英語)

  • モデル GII+ ベンチトップ ターミネータ (英語)

  • TE 高電圧結線ソリューション (日本語)

不良圧着部を切断

オプション

TE が提供する不良圧着部切断技術 CQM II によって、圧着不良の発生を即座に検知し、圧着端子を切断して、不良圧着部が次のワイヤ ハーネス製造工程に進むことを阻止できます。一部の 5K および GII ターミネータでご利用いただけます。