費用対効果が高く、高品質のピン挿入ソリューション
TE の EP ピン挿入機は、PCB 処理のための費用対効果が高く、高精度で高速なソリューションを提供します。自動車、エナジー、産業、コンシューマー、家電製品用途の生産ニーズに合わせて機械機能をカスタマイズできます。
4
最大 4 つの挿入ヘッド
4.5
挿入速度は最大 4.5 ストローク/秒
特長と利点
高い費用対効果
- 3つの挿入ヘッドで様々な端子挿入可能 (オプションで最大 4 つのヘッド)
- さまざまなピンに対応する工具変換キットによる柔軟な切り替え
高速
- 4.5 ストローク/秒の挿入速度で、大量生産に対応可能
品質管理
- サーボドライブの X-Y 回転ワークテーブル、アンビル、フィーダにより、正確な動作制御が可能
- 力と距離の曲線を監視することで、挿入の品質を保証
- 精算実行システム (MES) とデータ トレーサビリティー機能により、品質管理と製造効率が向上
カスタマイズ可能
- 工具変換キットによる素早い切り替え
- PCB 処理のためにピック アンド プレシス ソリューションを統合
- お客様のご要望に応じて、カスタマイズ可能
産業機器
- 自動車
- エナジー
- 産業機器
- コンシューマーエレクトロニクス
- 生活家電製品
用途
- PCB
- コネクタ スティッチング
- プラスチック ハウジング
- Power Module (例: IGBT)
関連するピン挿入機
TE P シリーズ
-
P8 ピン挿入機
当社の次世代 P8 ピン挿入機は、消費電力の削減、工具寿命の延長、容易な切り替えとトレーサビリティーを実現する品質管理を可能にすることで、クラス最高の速度と持続性を提供します。
-
P550 ピン挿入機
プリント基板の大量処理用として設計された当社の P550 ピン挿入機は、マルチヘッドを備え、30 mm ピッチで 1 秒間に 5 ストローク以上の高速性能を発揮します。
-
P360 ピン挿入機
モジュラ式の高速な P360 ピン挿入機は、大量生産向けに設計されており、幅広いライン構成に適しています。
-
p300 ピン挿入機
P300 自動装置は、リール巻きプレスフィットやスルーホールの部品を処理します。スタンドアロン ユニットとして、または SMEMA 規格適合の生産ラインにおいて、サイクル時間とスクラップを低減することによりスループットを向上させます。
-
P280 ピン挿入機
マルチヘッドを備え、30 mm ピッチで 1 秒間に 2.8 ストロークの高速性能を発揮する当社の P280 ピン挿入機は、単一ユニットとして使用できるほか、生産ラインにも統合できます。
-
P100 ピン挿入機
半自動の P100 ピン挿入機は、中量生産に重点を置いて設計されています。タッチスクリーンなど豊富な機能が搭載されており、シンプルなプログラミングと自動セットアップを実現しています。
-
P10 シングル ピン挿入ステーション
ごく少量の修理に適しており、利便性と操作のしやすさに重点を置いて設計されています。