![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/pneumatic-tools-470x445.jpg)
ワイヤ圧着処理が簡単に
TE の空圧式適用工具は、手動スイッチまたは足踏みスイッチを押すだけの簡単な操作で、オープン バレル/クローズ バレル端子を圧着できます (4 ウェイ インデント圧着を含む)。生産の柔軟性を高めるため、当社の空圧式工具のラインナップにはポータブル オプションとベンチ マウント オプションがあります。ワイヤと端子の調整に集中することで極めて少ない作業ミスでより迅速に圧着できます。また、当社の 626 工具なら、既存の TE 互換クリンプ ヘッドとダイによるセットの大部分をそのままご使用いただけます。
製品の特徴
- ハンド ツールで所要物理操作力を低減する軽量設計
- 手動または足踏みによるスイッチ操作
- ポータブルでベンチ マウントのシステム
- 26 ~ 6 AWG (626 システム) および 20 ~ 4 AWG (HDP-400) の結線可能ワイヤ許容範囲
- 626 システムが既存の TE 互換ヘッドとダイ セットと連動し、回転ヘッド アセンブリを使用して結線が難しい場所でも作業可能