![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/orange-gatd-high-voltage-470x445.jpg)
フレキシブルな高圧着力処理ソリューション
大径ワイヤを加工して高電圧ワイヤ コネクタで結線するには、高度に設計された高性能のソリューションが必要です。TE が提供する高圧着力製品のラインナップは、迅速かつフレキシブルで手頃な価格の形状に、サイズの大きいワイヤ用途の加工に必要なパワーを備えています。TE が提供する HV-CP 装置は、複雑かつ時間のかかる高電圧ケーブルの加工準備作業を実行できます。HF-20 および HV-20 ベンチトップ プレス マシンなら、最長 120 mm2 (AWG 4/0) までのケーブル終端処理が可能です。さらに、TE が提供するモジュラ方式ダイ プラットフォームにより、独自の多彩なダイ セットをホルダにセットして、プレス機に取り付けることができます。
< 30
断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線も、わずか 30 秒間で処理。
1,500
HV-CP タッチ スクリーン インタフェースに、1,500 通りの形状を登録。
20T
HF-20 および HV-20 ベンチ トップ プレス機は、120 mm2 (AWG 4/0) までのワイヤ サイズ処理に必要な 178 kN (20 T) の圧着力を発生させます。
新製品 - HV-20V 視覚システム
![HV-20V 視覚システム](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/products/HV-20V-1040-600.png)
正常な圧着のための圧着前コンポーネント品質分析
TE Connectivity (TE) の堅牢かつコンパクトな高圧着力ベンチトップ装置は、新しい HV-20 視覚システムを備えたハーネスの用途でケーブルを結線することができ、ダイ セット、端子、ケーブルのコンディションを圧着プロセスの開始前でも分析できます。HV-20V 視覚システムには、HV-20 ベンチトップ装置に取り付けられた視覚コンピューター、新しい装置前部の追加モニタ、3 台のカメラ、装置内部に取り付けられた LED ストリップが含まれています。これらのカメラは、ダイ セット、端子、ケーブルの画像を複数の角度から撮影します。コンピューターは、正常な圧着を実現するために、コンポーネントが許容範囲の状態であるかどうかを圧着前に判断します。新しいディスプレイに表示される画像によってユーザーは達成基準をカスタマイズすることができ、各種試験の現在の合否状況が示されます。視覚システムには、圧着前に品質を確認するための 5 つの個別試験が含まれています。視覚システムは、あらゆる種類の端子に使用できます。
製品の特長
- ダイ視覚システムが圧着前に複数のポイントを確認し、ツーリング、端子、ケーブルの誤配置や不適切な配置を防止
- オペレーターのスキルに対する依存の最小化
- スクラップのリスクを大幅に低減することでコスト削減を実現
- 圧着品質管理モニタ (CQM) が圧着中にエラーを検出
- お客様の生産実行システム (MES) との統合によってデータ交換が可能
- 視覚的検査によってユーザーは変動の枠を細かく定義可能
- これらの許容される枠外に何か検出されると圧着を制止
- ダイ視覚システムによって許容された圧着は、一貫した直径、ケーブル位置、端子位置を実現
製品規格
詳細 | 仕様 |
---|---|
圧着力 | 178 kN (20 T) |
最大ワイヤ サイズ | 120 mm² |
可変ストローク (秒) | 1.3 ~ 8.3 秒2 |
速度 (RPM) |
88 ~ 1800 RPM |
パワー | 3 kW |
電源 | 200 V および 400 V |
ストローク/シャット ハイト | 44 mm/158.4 mm |
重量 |
390 kg |
ネットワーク/MES |
RJ-45/MQTT |
粉塵吸引 | 可 |
ガード自動リフト | 可 |
圧着品質管理モニタ (CQM) | 可 |
![ディバイダ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
速度、精度、品質を提供する、TE の高電圧ケーブル処理
![HV-CP 高電圧ケーブル処理装置](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvcp-620x300-image-row.jpg)
被覆除去の微調整に対応
TE が提供する新しい HV-CP 装置は、断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線もわずか 30 秒間で処理し、複雑かつ時間のかかる高電圧ケーブルの加工準備作業を実行します。HV-CP は終端処理仕様に合わせて、外部ジャケット・箔シールド・編組シールド・内部絶縁体を除去します。ケーブル準備が正しくできているか確認できるよう、本装置には画期的な品質管理機能を搭載しています。
- 本稼働前に、ツーリングが正しく設置されているか確認できる
- ツーリング交換後の、ブレード位置のセルフキャリブレーションに対応
- 下処理の前後にケーブル位置を確認して、被覆むき長が適切であるか確認可能
HV-CP 装置に搭載された、1,500 通りの形状を登録したタッチ スクリーン インタフェースにより、使いやすさを提供
HV-CP 仕様
詳細 | 仕様 |
---|---|
ワイヤ断面積 | 10 mm2 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) |
最大外径 | 25.0 mm (1 インチ) |
内部導体の外径 | 6.0 mm (0.24 インチ) |
最大ワイヤ断面 | 2 mm2/AWG 14/直径1.6 mm (直径 0.063 インチ) |
一般的サイクル タイム | 30 秒 |
切り込み径の調整単位 | 0.01 mm (0.0004 インチ) |
被覆むき長の調整単位 | 0.01 mm (0.0004 インチ) |
最大外層ジャケットむき長 | 80 mm (3.15 インチ) |
プロファイル ライブラリ: 最大項目数 | 1500 |
シーケンス機能: 最大ステップ数 | 100 |
HV-CP スペア ツーリング部品番号
装置 | ケーブル サイズ |
外 径 |
コア 直径 |
導体 直径 (最大直径 mm) |
特殊形状 ブレード アセンブリ キット |
マンドレル アセンブリ キット |
切断 ホイール キット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0) |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |
![ディバイダ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
高圧着力ターミネータ - 最大 120 mm2 (AWG 4/0) のワイヤを加工
![高電圧プレス](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/high-voltage-press_620x250.jpg)
製品の特徴
- 競合他社の製品とは異なり、HF-20 および HV-20 ベンチ トップ プレス機は、120 mm2 (AWG 4/0) のワイヤ サイズ処理に必要な、178 kN (20 T) の圧着力を発生させることができます。
- 高度な制御部とトレーサビリティー システムを兼ね備えた HV-20 および HF-20 ベンチトップ ターミネータは、Ethernet ポートと USB ポートを備え、Industry 4.0 に対応しています。モジュラ方式のダイ プラットフォームにより、さまざまなダイ セットに適合します。
- HV-20 モデルの一体型吸引システム設計により、高電圧ケーブル圧着に見られる粉塵を排除して、影響を受けやすい接続部を保護。
- フレキシブルなモジュラ方式のダイ プラットフォームにより、TE が提供する端子だけでなく、他社製端子の圧着にも利用可能
- コンパクトな設置面積: 974 mm (高さ)、777 mm (奥行き)、552 mm (幅)。
仕様の比較
上記のパンフレットをダウンロードして機能性を比較してください
HF-20T | HV-20T | |
---|---|---|
圧着力 | 178 kN (20 T) | 178 kN (20 T) |
最大ワイヤ サイズ | 120 mm² (AWG 4/0) | 120 mm² (AWG 4/0) |
可変ストローク (秒) 速度 (RPM) |
1.3 ~ 8.3 秒 288 ~ 1,800 RPM |
1.3 ~ 8.3 秒 288 ~ 1,800 RPM |
パワー | 3 kW | 3 kW |
電源 | 200 V & 400 V | 200 V & 400 V |
ストローク/シャット ハイト | 44 mm/158.4 mm | 44 mm/158.4 mm |
重量 | 390 kg | 390 kg |
ネットワーク/MES | RJ-45/MQTT | RJ-45/MQTT |
粉塵吸引 | なし | あり |
ガード自動リフト | あり | あり |
CQM/CFM | なし | あり |
高圧着力ターミネータの部品
詳細 | プレス部品番号 |
---|---|
HF-20、高圧着力ターミネータ、400 V | 2335500-1 |
HF-20、高圧着力ターミネータ、200 V | 2335500-2 |
HV-20、高電圧ターミネータ、400 V | 2348822-1 |
HV-20、高電圧ターミネータ、200 V | 2348822-2 |
![ディバイダ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
柔軟性と使いやすさを実現する、TE のモジュラ方式ダイ プラットフォーム
HV モジュラ方式ダイ セット
TE のモジュラ方式ダイ プラットフォームは、TE 製端子だけでなく、他社製端子の圧着にもご利用いただけます。以下は、利用可能な TE ダイ セットと端子の断面図です。ダイ セットの最新のリストについては、ページ上部の [製品] タブをクリックしてご覧ください。ご希望の製品が見つからない場合は、最寄りの TE Application Tooling 部門営業担当者までお問い合わせください。
![90° 充電インレット](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hv-90-degree-charger-inlet-350x200.jpg)
![オープン バレル端子向け HVP 800 シリーズ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvp800-series-openbarrel-350x200.jpg)
![クローズ バレル端子向け HVP 800 シリーズ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvp800-series-closed-barrel-350x200.jpg)
![PCON 12 シリーズ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon12-series-350x200.jpg)
![PCON 18 シリーズ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon18-series-350x200.jpg)
![PCON 21 シリーズ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon21-series-350x200.jpg)
HV モジュラ方式ダイ ホルダ
機能搭載
![微調整機能](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/fine-adjust-620x250.jpg)
![HV モジュラ方式ダイ ホルダ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/die-holders-350x200.jpg)
![スプリング式ワイヤ クランプ アセンブリ](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/die-holder-clamps.jpg)
モジュラ方式ダイ ホルダ部品
詳細 | 型番 |
---|---|
HV MOD ダイ ホルダ、微調整機能付き (手動) | 2305470-1 |
HV MOD ダイ ホルダ、微調整機能付き (自動) | 2305470-2 |
HV MOD ダイ ホルダ、微調整機能付きAT-66 ターミネータ専用 (HV-20 または HF-20 ターミネータでは使用できません) |
2326378-1 |