PIDG 端子およびスプライス: 耐久性、振動抵抗性、実績のある信頼性
PIDG 端子は、激しい振動やワイヤの移動が懸念される最も要求の厳しい回路環境でも、一貫した信頼性を発揮するように設計されています。ナイロンまたは PVC で絶縁されたボディと、ワイヤ被覆に圧着してサポート性を強化する金属製スリーブを備えています。耐振動性を考慮して設計されたワイヤ バレルは、ワイヤの絶縁被膜や導線を損なうことなく、あらゆる方向への柔軟性を実現します。数百万個の PIDG 端子およびスプライスが施工後何年も使用され続けており、その設計と製造の裏にある厳格な試験と研究が実証されています。多くの PIDG 端子も、SAE AS7928、タイプ II、クラス 1 の要件を満たしています。
製品の特長
PIDG 端子およびスプライス
絶縁体 | ナイロン、PVC、PVF2 (耐放射線性) | 承認取得 | UL/CSA、軍用規格 |
特長 | 最大級の耐振動性 - ワイヤに損傷を与えることなくあらゆる方向に湾曲可能 |
クリンプ設計 | 「C」クリンプまたは TETRA-CRIMP |
ワイヤ サイズ | 0.12 ~ 6.64 mm2 (26 ~ 10 AWG) | 定格電圧 | 端子 300 V スプライス 600 V および (1000 V 看板) |
めっき | 錫 | 温度定格 | ナイロンおよび PVC: 105°C、PVF2: 150°C |
材料 | 銅合金 | 端末処理材 | すべてのトングの種類。突合せスプライス |
利点
- 多くの PIDG 端子およびスプライスは軍用規格承認済み: ASM7928
- 耐振動性。ワイヤに損傷を与えることなくあらゆる方向に湾曲可能
- 絶縁体は、油分 (グリーズ、油脂など) に対する耐性と高い絶縁耐力を備えています。
- ワイヤ バレル内のセレーションにより、導線との最大の電気接触と引張強度が得られます。
- ワイヤ挿入口はロート状になっており、被覆を剥いだより線も挿入しやすくなっています。圧着プロセスの高速化に貢献します。
- 絶縁スリーブとそれに対応するツーリングは、ワイヤ サイズによって色分けされて簡単に識別できます
このガイドでは、特にはんだ付けが不要なクローズ バレル端子を説明しています。これは簡単で明確な図を使用した実用的なガイドラインで、圧着端子またはスプライスを毎回正しく扱えるようになります。このガイドでは、圧着においてやるべきことと禁止事項が図で説明されています。また、広範な TE Connectivity の製品ラインナップで販売されている適切なケーブル、端子、および工具を使用することの利点も説明されています。
信頼性の高い圧着。
圧着ダイの設計と端子の構造により、圧着領域の中心に圧力を均等に伝えることで、圧着圧の下で均一な絶縁厚を維持できるようになっています。その結果、外観と性能の面で同等の圧着と端子が実現します。PIDG 製品では、リング端子・スペード端子・フランジ付きスペード端子・スロット付きリング端子・スプライス端子のほか、さまざまな形状やサイズを取り揃えています。
電気機器組み立てにおいて、ワイヤを端子に圧着させる作業ほど単純に思える作業はほとんどありません。剥き出しにしたワイヤのより線の周囲のワイヤ バレルを圧着工具でしっかりと押しつぶすと、強力で均質な接続が作成されます。こうした単純さから、無はんだ端子は 70 年以上にわたって最も広く使用されているコネクタの 1 つとなっています。ホワイトペーパーをダウンロードして、詳細をご覧ください。
ツーリング オプション
工具に関するよくある質問 (FAQ)
PIDG 端子およびスプライス
Q.1 - ワイヤは PIDG 端子およびスプライス内で組み合わせることができますか?
A: はい。合計 CMA (サーキュラー ミル エリア) と被覆外径が仕様の範囲内であれば可能です。
Q.2 - PIDG 端子は軍用規格ですか?
A: はい。PIDG 端子のほとんどは MIL-T-7928、タイプ II、クラス 1 を満たしています。
Q.3 - PIDG 端子が 300 V にしか対応しておらず、PLASTI-GRIP 端子が 600 V に対応しているのはなぜですか?
A: 追加の銅線スリーブがスリーブの端に近いためです。
Q.4 - この銅線スリーブの利点は何ですか?
A: 銅線スリーブはワイヤの環状絶縁をサポートし、ワイヤの被覆をすり減らしたり導線を損傷させたりすることなくワイヤをあらゆる方向に曲げることができます。
Q.5 - PIDG 端子のクリンプ ハイトが提供されていないのはなぜですか?
A: PIDG 端子上の圧着の完全性を保証するのは TE 圧着工具の形状だからです。