生産的の向上したつながる新しい世界では、産業オートメーションは基本を正しく理解することから始まります。端子とスプライスがエネルギ効率の改善と産業オートメーションにどのように役立つかをご覧ください。

産業機器用端子およびスプライス
クローズ バレル端子やスプライスで構成される TE の工業用ソリューションのポートフォリオには、過酷な環境や標準環境への適合を示す UL、CSA、ミル規格認定製品が含まれます。カスタマイズした製品も含め、幅広い種類の絶縁端子、非絶縁端子、スプライスをご用意できます。
お客様のニーズに合わせた、卓越したソリューション。 私たちは数十年にわたる経験とエンジニアリングの専門知識によって、結線のニーズに応える無はんだソリューションをご提供できます。TE の端子は、AWG26 から 1000 MCM まで、多岐にわたる電線サイズに適合します。並列スプライス、閉端型スプライス、突合せスプライスに加え、リング端子、フラグ端子、スペード端子、フック端子、フランジ付き端子、溝付きトング端子など、さまざまな種類の端子をご用意しています。
特長
- 高い品質と信頼性
- 固有のニーズに応える幅広いポートフォリオ
- 幅広いカスタマイズ オプション - めっき、スタッド サイズ、曲げ角度
- UL、CSA、ミル規格認定
- 堅牢なツーリング オプション
- 代理店在庫から即時入手可能
- バラ端子またはテープとリール
- オンサイト技術サポートによる安心のサポート
- 高品質な圧着
過去 75 年間にわたり、TE Connectivity の端子およびスプライス製品群は、高品質で信頼性の高い接続を世界中で提供してきました。UL、CSA、ミル規格認定を受けた無はんだ接続ソリューションをご覧ください。

製品選択ガイド
必要な電線サイズ
電線サイズの範囲 | |
---|---|
バジェット AWG 26 ~ 10 (0.12 ~ 6mm²) |
ソリストランド 26 AWG ~ 600 MCM (0.12 ~ 300 mm²) |
PIDGAWG 26 ~ 10 (0.12 ~ 6mm²) |
PLASTI-GRIP AWG 22 ~ 2/0 (0.34 ~ 70 mm²) |
FASTON PIDG AWG 26 ~ 10 (0.12 ~ 6 mm²) |
SHUR-PLUG AWG22 ~ 10 (0.34 ~ 6 mm²) |
ダイヤモンド グリップ AWG 26 ~ 10 (0.12 ~ 6mm²) |
AMPOWER AWG 6 ~ 1000 MCM (16 mm² ~ 500mm²) |
絶縁/非絶縁
絶縁端子およびスプライス | 非絶縁端子およびスプライス |
---|---|
PLASTI-GRIP – 低コストの絶縁端子 | バジェット – 低コストの非絶縁端子 |
PIDG – 高耐久性の絶縁端子 | ソリストランド – 高耐久性の非絶縁端子 |
TERMINYL – 大型ゲージの絶縁端子 (8 ~ 4/0 AWG) | ダイヤモンド グリップ – 振動抵抗性の高い非絶縁端子 |
PIDG w/ PVF2 絶縁 – 耐放射線性 (150 C) | AMPOWER – 電源供給用の非絶縁端子 |
必要な電圧
- 最大 300V – PIDG
- 最大 600V – PLASTI-GRIP
- 600V 以上 – ソリストランド & AMPOWER
必要な認定
ミル規格 | UL/CSA |
---|---|
PIDG | PLASTI-GRIP |
ソリストランド | ソリストランド |
TERMINYL | ダイヤモンド グリップ |
PIDG | |
AMPOWER |
これらの問いのうち 1 つでも当てはまるものがあれば、TE の PIDG 端子およびスプライスをお勧めします。
- 端子またはスプライスに高振動への抵抗性は必要ですか?
- 端子は最大 300 V の電圧に曝露されますか?(スプライスの場合は 600 V)
- 電気接続の品質を犠牲にすることなく、ワイヤをあらゆる方向に曲げる必要のある用途を想定していますか?
- 強い力に曝露されるため、ワイヤのバレル コンタクトと引張強度が重視される用途を想定していますか?
- 高信頼と高性能、さらにミル規格適合を必要とする用途を想定していますか?
これらの問いのうち 1 つでも当てはまるものがあれば、TE の PLASTI-GRIP 端子およびスプライスをお勧めします。
- 業界標準の端子またはスプライスをお探しですか?
- 端子またはスプライスは最大 600 V の電圧に曝露されますか?
- 迅速で簡単な取り付けが必要となる用途を想定していますか?
- CSA または UL 認定の端子またはスプライスが必要ですか?
- 電線サイズを簡単に識別する必要のある用途を想定していますか?
- 端子またはスプライスを単純なハンド ツールで圧着する必要がありますか?
これらの問いのうち 1 つでも当てはまるものがあれば、TE のソリストランド端子およびスプライスをお勧めします。
- 高電圧や高温への曝露を伴う用途を想定していますか?
- 高い引張強度と耐腐食性が必要となる用途を想定していますか?
- スペースの制限がある用途を想定していますか?
- 高信頼と高性能、さらにミル規格適合を必要とする用途を想定していますか?

高品質な圧着の重要性
無はんだ端子は、システムの中で最もコストが低い構成部品の 1 つです。 しかし、圧着が低品質だと、壊滅的な影響が波及します。圧着プロセスには、目に見えない高度な複雑性があります。残念なことに、産業界の多くの人は高品質な圧着の原理を軽視し、製品の完全性を意図せず危険にさらしてしまいます。質の良い圧着を確保するには、工具と端子は同一のメーカーから入手しなければならないという TE の指導原則に従う必要があります。
ホワイトペーパーと技術記事
-
圧着工具: 形が機能を満たすとき
品質、コストおよびスループットは、生産プロセスの主要な属性です。圧着結線プロセスも例外ではありません。多くの変数が結果に影響を与えます。ここでクリンパおよびアンビルとして定義した圧着工具は、その一例です。このホワイトペーパーでは、圧着工具の主な特性、およびそれらの特性が生産プロセスにもたらす影響を定義します。
-
圧着端子: 正しい工具を使用することの重要性
電気機器組み立ての世界では、ワイヤを端子に圧着させるよりも簡単に思える作業はほとんどありません。剥き出しにしたワイヤを「ワイヤ バレル」と呼ばれる短い金属製のチューブに挿入します。剥き出しにしたワイヤのより線の周囲のワイヤ バレルを圧着工具できつく押しつぶすと、1 つの均質な金属が形成されます。はんだや熱、フラックスは不要であり、作業は瞬時に終わります。その単純さは、この無はんだ端子が 70 年以上にわたって市場で最も普及しているコネクタの 1 つである理由です。
このガイドでは、特にはんだ付けが不要なクローズ バレル端子を説明しています。これは簡単で明確な図を使用した実用的なガイドラインで、圧着端子またはスプライスを毎回正しく扱えるようになります。このガイドでは、圧着においてやるべきことと禁止事項が図で説明されており、また広範な TE Connectivity の製品ラインナップで販売されている適切なケーブル、端子、および工具を使用することの利点も説明されています。

ビデオ、パンフレット、およびその他のリソース
正しい圧着を理解することにより、あなたの知識を増やします。
圧着理論に関する TE の高度なモジュールにより高品質のクリンプの生産に関する知識を広げます。このモジュールでは、圧着理論について理解を深めたいと思っている人を対象に高度な学習概念を提供します。