ワイヤと不規則形状の導体との結線で優れた性能を発揮

当社の SOLISTRAND 製品は、過酷な環境においても信頼性に優れた性能を発揮できるように設計されています。SOLISTRAND 端子およびスプライスは、最も過酷な環境でも長期にわたって信頼性の高い性能を確保するよう、特別に設計されています。SOLISTRAND 端子は耐腐食性と振動抵抗性、商用仕様および軍用規格の限度内に十分に収まる引張強度を備えています。当社の SOLISTRAND のラインナップには、並列スプライスおよび突合せスプライスに加えて、リング端子・フラグ端子・スペード端子・フック端子・フランジ付きトング端子などがあります。また、一貫した均質な結線を実現する SOLISTRAND 端子用の圧着工具もご提供しています。これにより、品質管理を容易にするとともに信頼性に優れた性能を実現します。

製品の特長

SOLISTRAND 端子およびスプライス

製品を表示

 

絶縁体 非絶縁 承認取得 UL/CSA、軍用規格
特長 耐腐食性。水平型およびヘビー デューティー オプション
クリンプ設計 「W」クリンプ 
ワイヤ サイズ 26 AWG ~ 600 MCM  定格電圧 電圧は印加されたワイヤの定格に制限される
めっき 温度定格 170°C
材料 銅合金 端末処理材 すべてのトングの種類。並列スプライスおよび突合せスプライス

利点

  • 動作電圧: 指定ワイヤの電圧定格に対応するよう設計
  • SOLISTRAND 端子の多くは、SAE AS7928、タイプ I、クラス 1 およびクラス 2 の要件を満たしています。
  • 耐腐食性と振動抵抗性、優れた引張強度
  • 「W」クリンプによって、卓越した電気特性と優れた引張強度を発揮。
  • ワイヤ バレル内部のくぼみ構造 (セレーション) により、最適な引張強度と最大の電気接触面が圧着後に得られます。
  • バレル入口のベルマウス形状により、ワイヤの挿入も容易。
  • バレル部全体に均一な金属強度をもたらすろう付けシームによって、過酷な産業環境にも対応する耐久性を確保。ろう付けシームによってワイヤの挟み込みも防止。
industrial-terminals-and-splices-navigator
産業機器用端子およびスプライス ナビゲータの詳細を見る
サンプル
購入前にぜひお試しください。当社のソリューションをご体験ください。
  1. 端子およびスプライス: つながる世界の基盤 (英語)

生産的の向上したつながる新しい世界では、産業オートメーションは基本を正しく理解することから始まります。端子とスプライスがエネルギ効率の改善と産業オートメーションにどのように役立つかをご覧ください。

よくある質問 (FAQ)

SOLISTRAND 端子およびスプライス

Q.1 - ワイヤは SOLISTRAND 製品内で組み合わせることができますか?

A: はい。合計 CMA (サーキュラー ミル エリア) が仕様の範囲内であれば可能です。

 

Q.2 - TE の端子は軍用規格ですか?

A: はい。TE の端子のほとんどは SAE AS7928、タイプ I、クラス 1 を満たしています。

 

Q.3 - 摂氏 170 度を超える温度の用途にはどのような製品を使用すべきでしょうか?

A: TE の STRATO-THERM 端子およびスプライス (カタログ 82011) をご使用ください。

 

Q.4 - より優れたストレイン リリーフや絶縁端子およびスプライスが必要な場合、どのようなオプションが最適でしょうか?

A: 最適なオプションは、TE の PIDG 端子およびスプライス (高振動と信頼性) または TE の PLASTI-GRIP 端子およびスプライス (低振動) を使用することです。クイック リファレンス ガイド 1773464-1 と 6-1773465-8 も参照してください。

カスタマー サービス フォーム
アイデアをイノベーションに。専門家にお問い合わせください。