![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/pod-lok-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
事前絶縁済み LIF ロック リセプタクル
事前絶縁 POD-LOK 端子では、ポジティブ ロック リセプタクルと難燃性ハウジングが組み合わせられており、人間工学に基づく、信頼性の高い接続を実現するほか、適用コストを抑えられる可能性があります。低挿入力 (LIF) リセプタクルは、確実なロック機能を備えた設計によって、偶発的な切断を防ぎつつ、意図的に引き抜くこともできます。一体型のハウジングは、電気碍子と切断ツールの両方の役割を果たすため、ハウジングを引くとリセプタクルのロック機構が解除されます。自動アプリケータを使用すると、POD-LOK リセプタクルを 1 回のストロークで結線および絶縁できるため、次に実施する絶縁手順が不要になり、適用コストを抑えることができます。用途には、生活家電や HVAC システムが含まれます。
![POD-LOK](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/pod-lock-terminal.jpg)
製品特徴
タブ幅 (インチ) | .187, .250 | 向き | ストレート、フラグ |
タブ厚 (インチ) | .020, .032 | 圧着のタイプ | F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 24-12 | 材料 / めっき | スズめっきブラス |
最大連続電流 (A) | 20 | 事前絶縁 | 可 |
最大使用温度 (°C) | 110 | 認証機関による認可 | UL |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | ≤27 | 絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0 |