軽量、全周シールド外装
Raychem D-621 シリーズおよび DK-621 シリーズ コネクタは、MIL-STD-1553B データ バス用途に特化して設計されています。熱収縮技術を応用した D-621 コネクタは、耐空性を備えた TE のデータ バス ケーブルとの組み合わせに最適です。
製品の特長:
データ バス コネクタ
- 軽量、堅牢な構造
- 継ぎ目のない全周シールド外装
- 挿抜式ピンまたはソケットコンタクト
- 再作業および修理が可能な結線
NASA
NASA の要件を満たす低アウトガス レベル
1,000
ディスクリート コネクタ - 1,000 時間の塩水噴霧耐性
1553B
MIL-STD-1553B 規格のハードウェア要件に適合
ディスクリート コネクタ
D-621
MIL-STD-1553B データ バス用途に特化して設計された D-621 コネクタは、耐空性を備えた TE のデータ バス ケーブルとの組み合わせに最適です。この組み合わせにより、MIL-STD-153B 市場に対応する、耐久性、信頼性、再作業性を備えた相互接続ハードウェアが実現します。
Raychem ブランドの D-621 シリーズおよび DK-621 シリーズ コネクタは、MIL-STD-1553B データ バス用途に特化して設計されています。
- データ バス コンポーネント,
- データ バス ディスクリート コネクタ
宇宙グレード コネクタ
スレッデッド 3 軸コネクタ
- NASA の要件を満たす低アウトガス レベル
- スズ/ニッケルめっき金属部品
- 焼結シリコン ゴム コンポーネント
型番詳細 |
---|
DK-621-0911P |
DK-621-0911S |
DK-621-0912P |
DK-621-0912S |
宇宙グレード コネクタ
バヨネット 3 軸コネクタ
- NASA の要件を満たす低アウトガス レベル
- スズ/ニッケルめっき金属部品
- 焼結シリコン ゴム コンポーネント
"A" 極性 | "B" 極性 | "C" 極性 | "D" 極性 |
---|---|---|---|
DK-621-0933-1P または S | DK-621-0935-2P または S | DK-621-0937-3P または S | DK-621-0939-4P または S |
DK-621-0934-1P または S | DK-621-0936-2P または S | DK-621-0938-3P または S | DK-621-0940-4P または S |