宇宙

用途

衛星で世界をつなぐ

次世代の衛星コンステレーションを可能にし、費用対効果の高い宇宙ソリューションとグローバル コネクティビティという画期的な新時代を切り開きます。

衛星の COTS コンポーネントで品質とコストを最適化

今や大量の低高度地球軌道 (LEO) 衛星が大気圏を周回し、音声およびデータの通信に世界中で革命をもたらしています。TE Connectivity (TE) は、このような宇宙領域で、信頼性、性能、コスト、時間を、耐久性の高い商用オフザシェルフ (COTS) ソリューションと宇宙使用準拠ソリューションに合わせることで業界をリードしています。

 

わざわざ宇宙に行く必要はありません。 宇宙は、人類をつなぐことを目的とした魅力的な未開拓分野であるかもしれませんが、新しいビジネス市場でもあります。TE の製品ラインナップにある COTS ソリューションは費用対効果と高データ速度を実現する高い性能との完璧なバランスを実現しているため、予算に負担をかけることなく宇宙ビジネスで成果を上げることができます。

次世代 C5ISR システム用のミリタリ宇宙設計

地上の戦場に衛星からの情報が必要な場合は、TE をお選びください。宇宙互換性を備えて宇宙環境に適したコネクティビティ ソリューションの幅広い当社のラインナップは、現代のミリタリ任務を推進します。ボックス内ソリューションおよびボックス間ソリューションは軽量で高帯域幅であり、LEO 衛星システムや静止赤道軌道 (GEO) 衛星システムで機能するように構築されています。 

 

宇宙用 C5ISR スイートは、耐久性の高いコネクタ、ワイヤ、ケーブル、ハーネス ソリューション、リレー、コンタクト、電源供給ソリューション、センサにより、データと電力の両方の接続をサポートします。TE 製品は、VITA 46 VPX 規格に基づく世界的に認められた最先端の SpaceVPX (VITA 78) コネクタに適合します。

衛星製品: 商用ソリューションとミリタリ ソリューション

TE 製品は、過酷な宇宙環境において、信頼性、耐久性、信頼性に優れた製品としての地位を確立しています。インターコネクション、ワイヤ、光ファイバ、ハーネス材料、識別製品のいずれが必要な場合でも、当社の製品ラインナップは、衛星サブシステム技術の実現に必要な低コストで拡張可能な COTS ソリューションを実現します。

衛星製品によるお客様の成功

「当社の STRADA Whisper コネクタをコンシューマー ソリューションから衛星要件に合わせて堅牢化することにより、高速で信頼性の高いデータのニーズを低価格で満たすことに成功しました」
- Everett Pitts、TE アカウント マネージャ、宇宙分野担当

LEO 衛星サブシステムおよび GEO 衛星サブシステムのラインナップ

低高度地球軌道衛星を高度 1,000 km 未満でホバリングさせるサブシステムや静止赤道軌道衛星を高度 36,000 km で飛行させるサブシステムを構成するコンポーネントをご覧ください。
LEO 衛星サブシステムおよび GEO 衛星サブシステム

衛星ソリューション向け製品パンフレット

衛星設計のトレンドおよび見解

よくある質問 (FAQ)

1

宇宙用途ではどのような種類のコネクティビティ ソリューションが一般的に使用されていますか?

一般的な宇宙コネクティビティ ソリューションには、高性能コネクタ、ワイヤ / ケーブル システム、ハーネス ソリューション、リレー、コンタクト、センサなどがあります。これらのコンポーネントは、宇宙ミッションの厳しい要求に適合するように特別に設計されています。

2

宇宙ミッションにおける C4ISR 用途の役割とコネクティビティ ソリューションの活用状況について教えてください。

C4ISR のシステムやアプリケーションは、通信やデータ処理に不可欠な機能を備えているため、宇宙ミッションに欠かせません。コネクティビティ ソリューションでは、データおよび電力の信頼性の高い接続が確保されることで、これらのスイートが効果的に機能できます。

3

ミッションに対応できる宇宙コネクティビティ ソリューションを選ぶ際の重要な考慮事項は何でしょうか?

宇宙のコネクティビティ ソリューションを選択する際には、放射線耐性、重量制限、帯域幅の要件、宇宙規格 (VITA 78 SpaceVPX など) との適合性などの要素が重要になります。また、過酷な宇宙環境における信頼性と耐久性も非常に重要です。

4

ミリタリ宇宙用途に特有の規格やプロトコルはありますか?

VITA 78 Space VPX、MIL-STD-1540、MIL-STD-1553 など、宇宙コネクティビティ コンポーネントの設計と性能を規定する規格が存在します。これらの規格によって、宇宙システムにおける相互運用性と品質が保証されます。

専門家から衛星ソリューションについて学ぶ

ホワイトペーパー

オンデマンド ウェビナー

当社へのお問い合わせ
お客様の衛星プロジェクトに最適なコネクティビティ ソリューションとサポートをお求めください。