![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-displayport-standard.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高精細メディア コンテンツの実現
DisplayPort 規格に対応した設計のオーディオ/ビデオ (AV) コネクタです。これらの新製品を使うと、コンピュータや AV コンポーネントで高精細メディア コンテンツを再生することができます。当社のケーブル アセンブリ製品は、DisplayPort 規格のバージョン 1.1a に定められたすべての認証を取得しており、独立した VESA 認証試験センタが実施する一連の試験に合格しています。これらの認証取得済みケーブル アセンブリ製品は、1、2、4 レーンのメイン リンクを通じた一貫性のあるデジタル データ伝送に基づいています (低ビット レートではレーンあたり 1.62 Gbps、高ビット レートではレーンあたり 2.7 Gbps)。これにより、コンピュータおよびコンシューマ用途のどちらにおいても、優れた HD 品質のビデオが実現します。
製品の特長
DisplayPort コネクタ
- 新しいディスプレイ用途に対応
- DVI/VGA コネクタ インタフェースに代わる規格として設計
- より小型で使いやすい外部コネクタ
- 埋め込みクロックをサポート
- 優れた EMI シールド性能
- 様々な解像度に対応可能なスケーラブル性
- 高い色深度・表示解像度・リフレッシュ レートを実現
- オプションのラッチ機能によって、ケーブルの脱落を防止
- RoHS 準拠
各種用途
DisplayPort コネクタ
- パソコン
- 外部ディスプレイ相互接続
- TV モニタ
- パネル
- セットトップ ボックス
- プロジェクタ
- DVD プレーヤ
- ゲーム機
- モバイル機器
- パーソナル ビデオ レコーダ (PVR)
- 光ディスク プレーヤ
![AV コネクタ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/smt-connector-designed-to-displayport-standard.jpg)
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/cable-assemblies-certified-to-displayport-standard.jpg)
![ケーブル アダプタ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/adaptors-designed-to-displayport-standard.jpg)
![LCD Coaxial Embedded Display Interface (LCEDI) コネクタ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pgp-lcedi-sr-l-140x140.jpg)
製品オプション
コネクタ・ケーブル・アダプタほか
-
DisplayPort 規格の認定を取得した、オーディオ/ビデオ ケーブル アセンブリ製品
完全認定済み。2/10/15 メートルの長さから選択可能。ダイレクト ドライブ モニタ ケーブルもご用意
-
DisplayPort 規格に準拠して設計されたケーブル アダプタ
DisplayPort から DVI/HDMI/VGA 規格への後方互換性を必要とするユーザ向け
-
LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface) コネクタ
I-PEX CABLINE-VS 互換。マイクロ同軸とディスクリート ワイヤの混用が可能。LVDS および eDP 用途向け