6 倍高速性能
TE では、外部機器接続用 SATA (eSATA) コネクタは、USB 2.0 や IEEE 1394 など既存の外部記憶装置ソリューションと比較して、転送速度を最大 6 倍高速化します。これらコネクタは、単一ディスクによる外部ドライブから複数ディスク による保存およびバックアップまでの用途に対応します。静電放電および電磁干渉の発生を防止する機能を備えた、堅牢ながら使いやすい外部機器接続を提供する製品です。TE の eSATA コネクタは、高い性能を維持しながら頻繁な挿抜サイクルにも耐えるよう設計されています。
6 ×
最大 6 倍高速化
このコネクタは外部 SATA (eSATA) 規格に準拠して設計されており、USB 2.0 や FireWire など既存の外部記憶装置ソリューションと比較して、転送速度を最大 6 倍高速化します。
製品の特長
eSATA コネクタ
- ポジティブ ラッチ機構を装備
- ソリューションを集約して、ボード実装面積を低減
- 広範な電気的試験能力を備えており、現在および将来の SATA への準拠を保証
各種用途
eSATA コネクタ
- 単一ディスク外付けドライブ
- 多重ディスク ストレージおよびバックアップ
今後の展望ですか?エンタープライズ ストレージは発展途上にあります。すでに大きな需要があり、TE では常に需要に応えられるよう準備しなければなりません。
- Sam Chen,
- Storage Interconnects 担当 Product Manager