AMP+ サービス ディスコネクト SD 125
短絡時にプラグを引き抜きます。1 回の引き抜き動作と 2 段階のラッチによってバッテリー パックを取り外し、短絡からケーブルを保護します。
安全でシンプルな小型の取り外しソリューションです。 TE の AMP+ サービス ディスコネクト SD 125 は、直感的に使用できる単投ソリューションです。ハイブリッド車や電気自動車の高電圧バッテリー システムを手動で取り外すことができます。スケーラブルな工具不要なソリューションであり、バッテリー パックの取り外しによってサービス プロバイダーを保護します。また、短絡からバッテリー パック ケーブルを保護します。1 回の引き抜き動作と 2 段階のラッチで HVIL 回路が開きます。端子の嵌合面を覆う保護キャップにより、指と配線の両方の安全が保たれます。このサービス ディスコネクトには電気的なボルト留めの接続部がないため、電気接続部の過剰なトルクやトルク不足がなくなります。小型でロープロファイルのパッケージ サイズにヒューズが統合されているため、エネルギー蓄積用により多くのスペースを割り当てることができます。また、HV 接続で使用するスペースが小さいため、ハイブリッド車や電気自動車に対応したさらに小型、軽量かつ効率的なバッテリー パックが実現します。
用途
- HV バッテリー パック


機械
- ラッチのスタイル: フィンガー作動 - 2 段階のレバー アシスト
- 挿抜サイクル: 50 回試験済み
- スタッド: M6
- IP 定格: (非防水タイプ): IP5k2 (密閉タイプ): IP6k9k
- HVIL: 2x 統合、内部
電気
- ヒューズ定格: 最大 150 A
- 定格電圧: DC 450 V
- 温度範囲: -40 °C ~ 85 °C
規格および仕様
- RoHS
- V0 定格材質