自動車コネクティビティ用シングル ワイヤ シールおよびキャビティ プラグ
TE Connectivity (TE) の幅広い製品ラインナップでは、自動車用コネクタ システム向けに設計されたほとんどの電線サイズとコネクタ キャビティに対応する各種のシールおよびキャビティ プラグを取り揃えています。汚染物質のコネクタへの侵入を効果的に防ぎ、安全性と信頼性の高い接続を実現します。
Global
世界の社内製造能力と担当範囲。
180+
さまざまな電線サイズとキャビティに対応する各種のシールおよびプラグ。
1 Stop
完全な気密型コネクタ システムのワンストップ ショップ。
シングル ワイヤ シール
TE Connectivity (TE) の幅広い製品ラインナップでは、自動車用コネクタ システム向けに設計されたさまざまな電線サイズとコネクタ キャビティに対応する各種のシールおよびキャビティ プラグ (>180) を取り揃えています。汚染物質のコネクタへの侵入を効果的に防ぎ、安全性と信頼性の高い接続を実現します。
TE は、グローバルな製造拠点と統合されたサプライ チェーンにより、完全なワンストップ ショップ気密型コネクタ システム (端子、コネクタ、シール、キャビティ プラグ) を地域から地域に供給します。また、ファミリ シールやマット シール、ラジアル シールも提供し、自動車用コネクタの要件を完全に満たします。
シングル ワイヤ シール (SWS) には 3 つの異なるインタフェースがあり、三重リップ構成を使用して複数層の冗長シーリングを作成します。SWS 素子は一般的に機械的耐性が高くて広い使用温度範囲で動作する液体シリコン ゴムでできています。材料硬度は、通常、50 〜 60 ショア A (ShA) デュロメータとして指定されており、自動車用途に必要な圧縮、引き裂き抵抗、耐久性の実現に最適です。

シングル ワイヤ シールは、次の 3 つのシール インタフェースで構成されています。
シール対電線
SWS は、外径が明確に定義された範囲内にあるワイヤに自動的に配置されます。この電線サイズは SWS の穴の寸法に連動しており、シーリングの作成に必要な幾何学的干渉を生み出すために、直径が小さくなっています。ケーブルに対して点分布シール圧力を提供するため、通常、リップが 2 ~ 3 のシール形状が採用されています。
この形状には主に次の 3 つの利点があります。
- 連続シール面よりも複数シール面の方が優れています。ケーブル形状に欠陥がある可能性があるからです。
- 内側のリップの形状により、ワイヤが曲がった状態でも良好なシールが保証されます。
- 流体圧力は 1 つ目のリップから 2 つ目のリップにかけて低下します。したがって、流体浸透を避けることができます。
シール対コンタクト
シールはコンタクトに圧着されます。「圧着部分」の外径、", すなわち端子圧着がシリコンと接触するネックの有効長と、カラーの有無 (設計で定義) は、コンタクト バレルが表面を傷つけることなく SWS を閉じて保持するための重要なパラメータです。圧着品質は、適切なシール対コンタクト インタフェースを確保するうえで基本となります。

シール対キャビティ
シール型コンタクトがキャビティに挿入されます。シールの外径とキャビティ径の差により、ゴム素子の半径方向の圧縮が生じ、その結果としてインタフェースにシール圧力が生じます。この干渉により、ワイヤ インタフェースの閉鎖圧が増加し、ケーブルに対する気密性レベルが向上します。


シングル ワイヤ シールのラインナップ
キャビティ プラグ
TE のキャビティ プラグはコンタクトを使用しない単一のコネクタ キャビティをシールするために使用され、メス ハウジングとオス ハウジングのどちらでも使用できます。一部は競合他社の端子と互換性のあるキャビティに対応しています。その幾何学的輪郭は、ワイヤ用の内部の穴がないことを除いて、シングル ワイヤ シール素子から完全に密閉されています。
ゴム材料の選択は、多くの場合、50 〜 60 が一般的な ShA 硬度範囲のシリコン ゴムに限定されます。このゴム素子には機械的な制約がないため、一般に、ゴム原料中の潤滑剤にはキャビティへのシール保持機能の強化が求められません。

キャビティ プラグのラインナップ
製品の特長
信頼性と安全性の高い気密型コネクタ ソリューションのプロバイダ
- 自動車用途向けのワンストップ ショップ ソリューションを提供する幅広い製品ラインナップ。
- 電気接続分野での優れた性能・安全性・寿命
- IP67 防水保護。
- 競合他社の端子システムとの互換性があるキャビティ。
- グローバルな製造拠点と統合されたサプライ チェーン。
- ハーネスの自動化に対応。
- 48 V 構成対応。
シングル ワイヤ シール (SWS)
- リップ構成により、複数層の冗長シーリングを作成。
- シリコン ゴムがさまざまな使用温度で高い機械的抵抗を発揮。
- 50 ~ 60 ショア A (ShA) デュロメータで指定されている材料硬度による最適な圧縮、引き裂き抵抗、必要な耐久性の実現。
- ワイヤがシールを通過する際の潤滑剤により、キャビティへの挿入時の損傷を低減。
キャビティ プラグ
- 50 〜 60 のShA 硬度範囲からのシリコン ゴム材料の選定。
- キャビティ内部への高いシール保持機能。