自動車向け低~中電力コネクタ ソリューション
TE Connectivity (TE) は、進化する車両構成に、革新的・柔軟・拡張可能な低~中電力コネクティビティ ソリューションを提供します。TE の低~中電力ソリューション製品ラインナップは、乗用車および商用車の幅広い電気および電子用途に適した、高性能・堅牢・コンパクトな防水型および非防水型コネクタの多目的既製プラットフォームをお客様に提供します。
48 Volt
48 V 構成向けのエンドツーエンドのコネクティビティ ソリューション
IPx9k
外装用途に求められる耐候性に関する等級
180°C
最大 180°C の温度範囲 (最新の表面技術採用時)

製品群
|
端子のサイズ
|
最小ピッチ
|
最大電流 (80C)
|
最大振動クラス
|
結線のタイプ
|
検証済み電線サイズ (mm2)
|
防水/非防水
|
OEM 仕様
|
1.2 mm |
2.5 mm |
17 A
|
SG4 |
圧着済み |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
1.2 mm |
2.5 mm |
17 A |
SG6 |
圧着済み |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
防水 |
LV214/USCAR |
|
1.5 mm |
4 mm |
18 A |
30 g |
圧着済み |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
1.5 mm |
2.54 mm |
10 A |
SG3 |
圧着済み |
0.35, |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
1.5 mm |
2.54 mm |
14 A |
20 g |
圧着済み |
0.35, |
防水 |
LV214/USCAR |
|
1.8 mm |
5 mm |
17 A |
USCAR |
圧着済み |
0.5,0.75, 1.5, 2.0 |
防水 |
USCAR |
|
1.8 mm |
3.5 mm |
10 A |
SG3 |
圧着済み |
0.20,0.30, 1.25, 2.0 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
2.8 mm |
5 mm |
26 A |
SG4/20 g |
圧着済み |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
2.8 mm |
5 mm |
23 A |
15 g |
圧着済み |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
この製品表はデスクトップで確認することができます。
製品群
|
端子のサイズ
|
最小ピッチ
|
最大電流 (80C)
|
最大振動クラス
|
結線のタイプ
|
検証済み電線サイズ (mm2)
|
防水/非防水
|
OEM 仕様
|
6.3 mm |
8 mm (非防水) 12.5 mm (非防水) |
52 A |
30 g |
圧着済み |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
6.3 mm |
7.5 mm |
33 A |
20 g |
圧着済み |
0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
6.3 mm |
11.6 mm |
45 A |
15 g |
圧着済み/溶接済み |
2.5, 4.0, 6.0 |
非防水 |
フランスの OEM |
|
8 mm 9.5 mm 12 mm |
15.7 mm 16.5 mm |
109 A 78 A 179 A |
SG3 |
圧着済み/溶接済み |
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
この製品表はデスクトップで確認することができます。
**自動車用推奨製品ラインナップ
低~中電力用途

低~中電力自動車用途
- ボディおよびシャーシ
- パワートレイン
- インフォテインメントおよび内部
- 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
- バッテリー
- 安全性
- ADAS