![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/auto-thumbail-SPC-Hero-Image-updated-new.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
堅牢な自動車コネクティビティによるイノベーションの実現
TE の低電圧シグナルおよびパワー コネクティビティ ソリューションのラインナップが、最高レベルの自動車の堅牢性、幾何学的柔軟性、軽量性、人間工学に基づいたハンドリングをどのように確保するかをご覧ください。
自動車産業での 75 年以上にわたる経験を活用し、 TE Connectivity (TE) は、極めて堅牢で高性能なコネクティビティ ソリューションを開発しています。TE の低電圧シグナルおよびパワー コネクタ ソリューション向けの強力で柔軟なラインナップは、0.08 mm2 の電線サイズに対応する最小のコネクタから、35 mm2 を超える電線サイズをサポートして最大 179 A に対応する中電力コネクタまで多岐にわたります。
TE は、堅牢性と信頼性に優れた自動車設計ソリューションを推進するシグナルおよびパワー製品および技術を提供します。パワー要件は用途によって異なるため、TE では主な設計の特徴を備えた幅広い製品を提供し、推測の必要性をなくすことで、お客様のシグナルおよびパワーに関する課題の解決を支援しています。TE の多様なソリューションと卓越した設計技術により、お客様に最適な製品をお届けします。
![改ページの画像](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
自動車用シグナルおよびパワー コネクティビティ用途
![シグナルおよびパワー](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/hybrid-applications-infographic-1024x600.jpg)
自動車用低電圧シグナルおよびパワー コネクティビティ用途
- ボディおよびシャーシ
- パワートレイン
- インフォテインメントおよび内部
- 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
- バッテリー
- 安全性
- ADAS
![改ページの画像](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)