既製の PCB エンクロージャ
当社の DEUTSCH PCB エンクロージャおよびヘッダは、プリント基板用途向けの堅牢な環境的に密閉されたソリューションです。エンクロージャにはスルー ホールの取り付けフランジがあり、オプションで通気口も提供されています。インタフェースとして 1 種類以上の DEUTSCH DT または DTM シリーズを収容できるスペースを保つように設計されており、ヘッダは 90° ピン型です。放射状のフランジ シールにより、エンクロージャは環境的に密閉されています。ヘッダは標準の DEUTSCH DT プラグおよび DTM プラグと嵌合します。
製品の特長:
DEUTSCH PCB エンクロージャおよびヘッダの仕様
- エンクロージャ各側面のスルー ホール取り付けフランジ
- インタフェースとして 1 種類以上の DT または DTM コネクタを収容
- 90° ピン型のヘッダ
- 放射状のフランジ シールによる耐環境シール
- 通気口 (オプション)
DEUTSCH PCB エンクロージャおよびヘッダ製品
90°
90° ピン型のヘッダ

透明な DTM PCB エンクロージャをご用意