製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 使用温度範囲 | 列数 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| 1-2303064-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対パネル | 4.19 mm | 1 mm | 黒 | 7.5 A | Signal | パネル マウント | 125 °C | - | B | - | - |
| 2303064-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対パネル | 4.19 mm | 1 mm | グレー | 7.5 A | Signal | パネル マウント | 125 °C | - | A | - | - |
| DTM06-12SB-EE04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -55 – 150 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 250 V | B | - | - |
| DT04-2P-RT24 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-08SA-E004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | A | - | - |
| DT04-2P-P036 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | パネル マウント | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM04-12PD-EE04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | -55 – 150 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 250 V | D | - | - |
| DTM06-2S-C017 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DTM04-08PA-EE08 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | -55 – 150 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 250 V | A | - | - |
| DTM06-2S-E004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM04-12PD | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1 mm | 茶 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | D | - | - |
| DTM06-12SA-E003 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | A | - | - |
| DTM06-2S-E003 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-6S-C017 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-P049 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | グレー | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-RT26 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-08SA | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | A | - | - |
| DTM04-3P | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-3S-C017 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-2S-E007 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-12SC | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | 緑 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | C | - | - |
| DTM06-6S-EE03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-2S-P006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | コンポーネント対ワイヤ | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | A | - | - |
| DTM04-08PA | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | A | - | - |
| 2296610-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 3 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1 mm | グレー | 7.5 A | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2289630-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| 2289630-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| 2289630-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | 茶 | 7.5 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| 2298287-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 4 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.2 mm | 1 mm | グレー | 7.5 A | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT06 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 緑 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-RT21 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-RT25 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-N006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | パネル マウント | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-RT01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-RT02 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DT04-2P-RT22 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | 13 A | 電源 | - | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM04-08PA-E003 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | A | - | - |
| DTM04-2P-EE03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-08SC | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | 緑 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | C | - | - |
| DTM06-12SB-E007 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | B | - | - |
| DTM06-12SC-E003 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 3.81 mm | 1.02 mm | 緑 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | C | - | - |
| DTM06-2S-E005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-3S | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | -55 – 125 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-4S | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-4S-C017 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-4S-E004 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 250 V | - | - | - |
| DTM06-6S-EE04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | -55 – 150 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 250 V | - | - | - |
| DTMH06-3SA | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | -55 – 150 °C | 1 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 250 V | A | - | - |
| DTM04-08PA-EE04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | -55 – 150 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1 mm | 黒 | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 150 °C | 250 V | A | - | - |
| DTM04-12PA | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | -55 – 125 °C | 2 | 電線対電線 | 4.19 mm | 1.02 mm | グレー | 7.5 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |