![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcon-470x445.jpg)
MQS インターコネクション システム
TE Connectivity (TE) のマイクロ クワッドロック システム (MQS) インターコネクション システムは、実装密度が高く、堅牢な構造を持ち、機能面でも高い要件を満たしています。コンパクト設計にもかかわらず、自動車での使用に適したコンタクトシステムのすべての要件を満たし、防水および非防水の両方で幅広い用途分野に対応します。
0.63
ヨーロッパの OEM に選ばれている実績ある 0.63 mm コネクタ システム
4
より高い信頼性を実現する冗長接点技術
0.08 mm
0.08 mm² ~ 0.75 mm² のワイヤ サイズに対応
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
TE Connectivity の MQS インターコネクション端子、コネクタ、およびヘッダ システムは、振動と機械的応力が従来のコンタクトシステムの品質に影響を与える用途向けに設計されています。MQS ポートフォリオの完全なガイドについては、PDF カタログをダウンロードください。
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)
MQS コンタクト システム
MQS コンタクトの特殊機能は、主な機能を分離することです。内側のコンタクト ボディはすべての電気的機能を提供し、重畳された鋼製カンチレバ スプリングは、コンタクトを保護・保持することによってすべての機械的機能を実現します。このような小型システムでは、ステンレス鋼の金属製ロッキング ランスを使用することで、強力な一次端子ロック力が得られます。二次ロックは、MQS コネクタの組み立て済みプラスチック デバイスによって提供されます。すべての Quadlok 端子で同レベルのため、ハウジング内での組み合わせが容易です。
リセプタクル端子には正方形の嵌合領域があり、0.63 x 0.63 mm のピンコンタクトに 4 つの接点 (各側に 1 つずつ) で接触します。MQS 0.63 端子は、0.08 mm² ~ 0.75 mm² のワイヤ サイズに対応し、錫、銀、金めっきのものをご用意しています。また、80°C で最大電流容量 7.5 A に達します。バッテリー セル モジュールなどの複雑な空間制約に対して適切な応答を得るには、MQS の柔軟な箔圧着端子が理想的なソリューションです。Quadlock 端子ポートフォリオは、Micro Power Quadlok (MPQ 2.8) から Power Quadlok (PQ 5.2) まで揃えており、最大 45 A の高い電流容量を備えています。
製品の特長
コンタクトシステム
- 製品寿命にわたって性能を持続する高性能銅合金
- より高い信頼性を実現する冗長接点技術
- 高振動レベルに対応 (コネクタにより異なります)
- コネクタに分極および二次ロック機能を備えた端子ボックス
- ロッキング ランス保護
- 防水型および非防水型
- 温度範囲 -40°C ~ +140°C (錫の場合は +120°C)
- LiteForce によって挿入力を低減
![MQS 端子の表](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/MQS-Terminal-Family-1024x336.jpg)
![MQS 非防水端子](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-unsealed-female-locking-terminal-300x250.jpg)
![MQS 標準ピン非防水端子](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-standard-pin-unsealed-300x250.jpg)
![MQS クリーン ボディ端子](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-unsealed-clean-body-terminal-300x250.jpg)
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
MQS コネクタ
MQS インターコネクションは、最もコンパクトなパッケージの 1 つを提供します。中心線は、非防水用途の場合は 2.54 mm x 2.54 mm、防水用途の場合は 4.00 mm x 3.45 mm です。高いパッケージ要件を満たせるのは、NanoMQS ポートフォリオのみです。MQS コネクタには、電線対電線と電線対基板があります。また、いくつかのキー符号化があり、人間工学に基づいたアセンブリと安全な据え付けを保証します。
このポートフォリオは、リセプタクル側のピン数が少ないもの (2 〜 16 極) から中~多いもの (40 極以上) まで多岐に及びます。ピン数が少ない MQS 端子は、コンタクト キャビティに安全に挿入でき、ラッチが掛かると明確なクリック音がします。ピン数が多い場合は、レバーなどの嵌合補助を使用します。プラグの均一なベース ピッチをベースとする MQS インターコネクションは、MQS およびマイクロ パワー クワッドロック (MPQ 2.8) からパワー クワッドロック (PQ 5.2) まで多岐に及び、高い電流容量に対応できます。非防水用途向けではピッチは 2.54 mm の整数倍なので、プリント基板設計者は、レイアウトの設計において高い自由度を得られます。
特長
- 高い振動レベルに対応
- 高い信頼性とサービス コストの削減をもたらす設計
- 電線対電線、電線対基板、電線対デバイスとして防水型と非防水型をご用意 (用途固有)
- 分極機能といくつかのキー符号化を提供
- 人間工学的な組み立てと安全な取り付けが可能
- ロック機構、CPA (コネクタ位置保証) が付いているものと付いていないものがある
- ピン数の多いコネクタで低挿入力を確保する嵌合サポート (レバー アシスト)
- 温度範囲 -40°C ~ +140°C
![MQS 2 極防水型コネクタ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-2-pin-connector-300x250.jpg)
![ハイブリッド AMP MCP 2 極および MQS 3極シールド コネクタ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/hybrid-MCP-2-pin-connector-300x250.jpg)
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
MQS ヘッダ
TE では、0.63 mm² 端子によるクリティカルな接続を含む、すべての自動車用途における信号を確実に伝送するため、あらゆる構成に対応する広範なヘッダのポートフォリオを取り揃えています。MQS PCB ヘッダには、すべての必要とされるピン数、取り付けタイプ、各種サーフェスがあります。 また、MQS 0.63mm² コンタクトを備えたピン数の多いハイブリッド PCB ヘッダは、さまざまな用途の信号伝送に対応するように設計されています。
ヘッダ取り付けスタイル
- 標準のウェーブはんだ付け
- スルー ホール - リフロー (THR)
- 表面実装デバイス (SMD)
- 圧入
![MQS 32 極垂直スルー ホール ヘッダ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-32-pin-vertical-connector-300x250.jpg)
![MQS 4 極 SMD ヘッダ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-4-pin-smd-header-300x250.jpg)
![MQS 3 極圧入ヘッダ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-3P-Press-Fit-Header-967560-1-t1.jpg)
![MQS コネクタの用途](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/MQS-Applications-1024x600.jpg)
NanoMQS
TE Connectivity (TE) の実績ある MQS コネクタ システムをベースとした NanoMQS コネクタ システムは、極間ピッチが 1.8 mm と非常に狭いため、PCB の設置面積を最大 50% 縮小します。
![NanoMQS 自動車用多極小型コネクタ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/NanoMQS-05_Product-Row_140X140.jpg)
![NanoMQS 自動車用多極小型コネクタ (黒)](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/nanomqs-02-product-row_140X140.jpg)
![NanoMQS 自動車用多極ボード マウント小型コネクタ](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/NanoMQS-03_Product-Row_140X140.jpg)
![NanoMQS 自動車用多極小型コネクタ (リア ビュー用)](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/NanoMQS-04_Product-Row_140X140.jpg)
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)