![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-ntseal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高密度防水型コネクタ
コンパクト フォーマットでの柔軟で堅牢な電線対電線接続を実現する、TE が開発した高密度防水型 NTSEAL 20 極および 48 極コネクタでは、過酷な環境における実用的な用途向けに、実績のある DEUTSCH 共通端子システムを利用しています。
NTSEAL 防水型コネクタ
この堅牢な防水型コネクタは、環境保護の実績が必要とされる、農業用車両、バス、建設機器、トラック、およびその他の用途と業界での使用に関する IP67、IP68、および IP6K9K 規格 (バックシェル付きの場合) に準拠しています。ハイブリッド端子システムは、電力および信号用途において設計に柔軟性をもたらします。
NTSEAL コネクタは、極端な温度とエンジンレベルの振動にさらされる環境で使用できます。TPA と CPA、工具を使用しない取り付けを組み込んだ設計により、余分な部品やツールが不要になり、迅速で簡単な設置と修理が可能になります。バックシェルと取り付けクリップは、過酷な環境での使用を想定した堅牢なソリューションを設計するエンジニアにとって必要なオプションとなります。
製品の特長
- コンタクト/端子システム: DEUTSCH サイズ 20 および 16 端子
- 20 極: サイズ 20 (x16)、サイズ 16 (x4)
- 48 極: サイズ 20 (x40)、サイズ 16 (x8)
- 保護: IP67、IP68、および IP6K9K (バックシェル付きの場合) に対応
- 動作温度: -40°C ~ 125°C
- 動作電圧: 12 V/24 V
- 動作電流: 7.5 A/13 A (125°C での動作時)
主な利点
抜群の信頼性
- 高性能の DEUTSCH サイズ 16 および 20 共通端子システムを使用
- IP67、IP68、および IP6K9K に適合した防水機能 (バックシェル付き)
- 極端な温度条件 (-40°C ~ 125°C) とエンジンレベルの振動に対応した設計
- 端子位置保証 (TPA) の採用により適切な端子取り付けが可能
- コネクタ位置保証 (CPA) を組み込むことで、正しい組み立てと偶発的な嵌合はずれを防止可能
使いやすい
- 48 極コネクタに組み込まれているロック レバーにより、簡単かつ迅速な嵌合と抜去動作が可能
- DEUTSCH クリーンボディ端子 (タングレス端子) は設置と修理が簡単
- 4 種類のコーディング オプションとカラーによりコネクタの誤嵌合を防止
柔軟性の向上
- ハイブリッド端子配置とフランジ取り付けオプションによる最適な柔軟性
- バックシェルおよび取り付けクリップなどの堅牢で実績のある TE アクセサリを使用
用途
- 電線対電線
- パネル/バルクヘッド取り付け
- エンジン
- シャーシ
- 後処理
- 自動化
革新的でハイブリッドな NTSEAL コネクタには、業界で信頼されている、インライン用途向け DEUTSCH サイズ 16 & 20 共通端子システムが採用されています。
![製品群の写真](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/img-3573-1024-500.jpg)