自動車用シグナル端子およびコネクタ
TE Connectivity (TE) はエレクトロニクス構成と物理的統合に関するノウハウを有する、システムの知識が豊富なコネクティビティ ソリューション サプライヤです。私たちはお客様の専門用語を理解します。モビリティ ソリューションの相互接続、自動化、電化がますます進む中、車載コンポーネントのコネクティビティに関する課題も難易度が増しています。TE Connectivity のシグナル コネクタ製品群は、特定の要件と構成に合わせた堅牢で信頼性の高い自動車コネクティビティ ソリューションを提供し、次世代のモビリティをサポートします。
0.63mm
OEM に選ばれている実績ある 0.63 mm ~ 1.0 mm コネクタ システム
0.08mm2
0.08 mm2 ~ 0.85 mm2 の電線サイズに対応
44
グローバルな試験ラボの数


製品群
|
端子のサイズ
|
最小ピッチ
|
最大電流 (80C)
|
最大振動クラス
|
結線のタイプ
|
検証済み電線サイズ (mm2)
|
防水/非防水
|
OEM 仕様
|
0.63 mm |
2.54 mm |
7.5 A |
SG3 |
圧着済み |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75 |
防水/非防水 |
LV214/USCAR |
|
0.64 mm |
2.2/2.54 mm |
10.5 A |
V3 |
圧着済み |
0.13– 0.75 |
防水/非防水 |
USCAR/日本の OEM |
|
0.64 mm |
2.54 mm |
9 A |
エンジン ルーム全体で USCAR |
圧着済み |
0.13– 1.0 |
防水/非防水 |
USCAR |
|
0.64 ~ 1.0 mm |
2.2/2.5 mm |
3 ~ 5 A |
USCAR |
圧着済み |
0.13, 0.20, 0.75, 0.85 |
非防水 |
USCAR |
|
0.64 mm |
2.2 mm |
5 A |
V1 (ボディ) |
圧着済み |
0.13, 0.22, 0.35, 0.5, 0.75 |
非防水 |
フランス/日本の OEM |
この製品表はデスクトップで確認することができます。
シグナル コネクタ自動車用途

自動車用シグナル コネクティビティ用途
- ボディおよびシャーシ
- パワートレイン
- インフォテインメントおよび内部
- 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
- バッテリー
- 安全性
- ADAS