自動車用シグナル端子およびコネクタ

TE Connectivity (TE) はエレクトロニクス構成と物理的統合に関するノウハウを有する、システムの知識が豊富なコネクティビティ ソリューション サプライヤです。私たちはお客様の専門用語を理解します。モビリティ ソリューションの相互接続、自動化、電化がますます進む中、車載コンポーネントのコネクティビティに関する課題も難易度が増しています。TE Connectivity のシグナル コネクタ製品群は、特定の要件と構成に合わせた堅牢で信頼性の高い自動車コネクティビティ ソリューションを提供し、次世代のモビリティをサポートします。

0.63mm

OEM に選ばれている実績ある 0.63 mm ~ 1.0 mm コネクタ システム

0.08mm2

0.08 mm2 ~ 0.85 mm2 の電線サイズに対応

44

グローバルな試験ラボの数

インライン コネクタ
改ページ

自動車用シグナル コネクタ システム (0.63 mm ~ 1.0 mm)

 
製品群
端子のサイズ
最小ピッチ
最大電流 (80C)
最大振動クラス
結線のタイプ
検証済み電線サイズ (mm2)
防水/非防水
OEM 仕様

0.63 mm

2.54 mm

7.5 A

SG3

圧着済み

0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75

防水/非防水

LV214/USCAR

0.64 mm

2.2/2.54 mm

10.5 A

V3

圧着済み

0.13– 0.75

防水/非防水

USCAR/日本の OEM

0.64 mm

2.54 mm

9 A

エンジン ルーム全体で USCAR

圧着済み

0.13– 1.0

防水/非防水

USCAR

0.64 ~ 1.0 mm

2.2/2.5 mm

3 ~ 5 A

USCAR

圧着済み

0.13, 0.20, 0.75, 0.85

非防水

USCAR

0.64 mm

2.2 mm

5 A

V1 (ボディ)

圧着済み

0.13, 0.22, 0.35, 0.5, 0.75

非防水

フランス/日本の OEM

この製品表はデスクトップで確認することができます。

ハイブリッド コネクティビティ用途

自動車用シグナル コネクティビティ用途

  • ボディおよびシャーシ
  • パワートレイン
  • インフォテインメントおよび内部
  • 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
  • バッテリー
  • 安全性
  • ADAS
持続可能性

当社の環境管理によって業界の再構築が推進される様子を詳しくご案内します。