スペースを最適化
超小型設計の DEUTSCH AS MICRO XTRALITE シリーズ コネクタは、レーシング チーム向けの 3、5、6 電線の最小・最軽量製品です。6 ウェイは 6 線に対応した最短・最軽量の AS コネクタであり、最もスペースが限られた場所に対応したソリューションを実現します。
製品の特長
- 最小スペースの筐体
- サイズ #22 端子 3 個 / サイズ #24 端子 5 個 / サイズ #24 端子 6 個
- ポジティブ ロック カップリング機構
- 目視できない状況での嵌合に対応
- スクーププルーフ インタフェース
- ブーツ結線の特徴
- 導電性を持つ黒亜鉛仕上げ
- 界面ワイヤ シール
- 接着および密閉されたインサートにより湿気の侵入を防止
用途
- データ取得