どうすればレースカーをさらに加速できるかを理解するために、データは欠かせません。 車両のパフォーマンスやドライバーの指示に対する反応を把握することで、レースカーをより速く走行させるための全体像をつかむことができます。まるで人体の神経系統のようにデータはレースカーの周囲を流れ、また人間の場合と同じように、信頼性と合理性には正しい仕事をすることが必要です。TE Connectivity のコネクタ、電線、熱収縮製品は過去 20 年以上に渡って洗練され、チームが最も必要とする場面で軽量と信頼性を発揮します。専門の代理店ネットワークに支えられえた当社の製品は、最高レベルのモータースポーツ競技会で毎年のように勝利に貢献しており、TE Connectivity は自社を今日の市場リーダーに導いた革新と情熱をこのまま持続していきます。
TE が提供する幅広い Raychem 高性能ワイヤ/ケーブル製品は、最も厳しい車両仕様に適合します。
過酷な環境向けに設計された TE の熱収縮成形製品は、湿気の侵入、腐食、機械的損傷、極端な温度からの長期的な保護を実現します。
TE の Measurement Specialties (MEAS) は、圧力、加速、力、トルク、位置、温度、流体の各特性に応じたソリューションを提供します。MEAS 製品の 80% 以上は顧客仕様設計のもので、お客様と協議しながらその特有の用途に最適なセンサ ソリューションを開発しています。高度な動的および静的センサ シリーズとともに、MEAS は特殊小型センサ、軽量、衝撃/振動試験、マルチ アレイ スキャナなどの優れた技術を備えています。用途は広く多岐にわたり、航空機の監視用のスキッド センサ、ピトー管、油圧/冷却水圧、主脚部/ハブの振動、突風ストップ力、圧力スキャナにまで及びます。すべてのセンサが、高い信頼性と広範なカスタマー サービス、そしてお客様のニーズに応える豊富な知識を持ったアプリケーション チームによって支えられています。
オートスポーツは、スピード、温度、オイルと埃、振動、圧力といった過酷な環境条件を複合的に考えなければならない世界です。TE の DEUTSCH AS コネクタは、このような過酷な条件に直面するレーシング チームを支援します。