効率的な基板設計のためのボードイン コンタクト
Mini AMP-INボードイン端子は、PCB 設計の小型化と製造効率の向上を目指すプリント基板(PCB)メーカー向けに設計されています。コンタクトはハウジングなしで基板に直接取り付けるので、コンパクトな基板システムをより柔軟に設計できます。ハウジング付き電線対基板コネクタにより、占有スペースも節約します。また、デュアルランス構造により、はんだ付けの際に基板内のコンタクトを安定させて、より簡単かつ効率的に組み立てることができます。Mini AMP-IN端子は、厚さが1.6±0.05mmの基板向けに設計されており、AWG26~12のワイヤや1.85~3.55mmの基板穴など、ほぼ全ての一般的なワイヤサイズと基板穴サイズに対応します。対応するアプリケーションには、エアコン、空気清浄機、モーターなどがあります。

製品の特長
ピッチ(mm) | N/A - ハウジングなし | 使用温度範囲(oC) |
-40~+105 |
最大定格電流(A) | ワイヤ仕様に基づきます | ワイヤサイズ(AWG) | 26~12 |
定格電圧 | 250 VAC | 極数 | 1 |
IEC 60335-1 グローワイヤあり |
シールドタイプ | なし | |
UL 94 規格 | (ハウジングなし) | カラー/キーイング | なし |
認証 | ULおよびROHS、REACHコンプライアンス | 構成 |
電線対基板 |