カスタマイズ可能な小ピッチ パワー コネクタ
マイクロ メイテンロック 3 mm コネクタ は、カスタマイズ可能な電線対電線、電線対基板、パネル取付けのパワー回路用コネクタを提供します。すべてのマイクロ メイテンロック コネクタは、不用意な抜去を防止するポジティブ ラッチ機構を備え、端子タイプ、材料の燃焼性定格、ハウジング構成などのオプション機能を豊富に用意しています。ピンとリセプタクルの端子にはスズめっき仕様と金めっき仕様が用意されています。ハウジングとヘッダには複数の燃焼性オプションがあり、空間が限られている設計向けに薄型仕様 (垂直高 4.7 mm 未満) も提供しています。PCB (プリント基板) 向けのヘッダには、取り付け方向が垂直と (水平) ライトアングルのものがあるほか、表面実装基板対応品とスルーホール基板対応品が用意されています。アプライアンス、自動化、ライティング、自動車などにマイクロ メイテンロック コネクタが使用されています。

利点
極間 (mm) | 3 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 5 | 電線サイズ (AWG) | 30-18 |
定格電圧 | AC 250 V | 極数 | 2-24 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0、V-2 | カラー/キーイング | なし |
認証機関による認可 | UL、CSA、VDE | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
注目の製品
薄型マイクロ メイテンロック コネクタは、マイクロ メイテンロック コネクタ製品ラインの信頼性と性能を受け継いだうえで超薄型設計を特長としています。